Publier vos produits
SF640P SmartMount® Universal Flat Wall Mount for 32" to 50" Displays

SF640P SmartMount® Universal Flat Wall Mount for 32" to 50" Displays

Traduit par Google,

La série de supports muraux plats universels SmartMount® offre les fonctionnalités d'installation et les options de montage les plus polyvalentes. Les capacités de réglage horizontal et vertical permettent une mise à niveau après l'installation et un positionnement latéral, ce qui facilite plus que jamais la recherche de la position idéale du téléviseur. La conception discrète des modèles SF640P offre un aspect élégant et esthétique qui s'intègre dans n'importe quel décor. La conception de la plaque murale ouverte offre un accès total au mur, augmentant les options de gestion électrique et des câbles. L'écran peut désormais être installé simplement par une seule personne grâce au système Hook-and-Hang™. Les adaptateurs Easy-Glide™ s'accrochent à la plaque murale pour une installation globale rapide, simple et sécurisée.

Cette plage de tailles d'écran est simplement une indication pour la sélection des produits. Les écrans plus grands que la plage de tailles d'écran peuvent toujours être compatibles à condition qu'ils respectent le modèle VESA® et le poids maximal du produit Peerless-AV®.

Caractéristiques

  • Le support universel s'adapte aux écrans avec des modèles de montage jusqu'à 450 x 405 mm (17,72" L x 15,95" H) et prend en charge les modèles de montage VESA jusqu'à 400 x 400 mm
  • La conception à profil bas ne peut contenir qu'un écran de 1,20" (30 mm)
  • Jusqu'à 0,25" (6 mm) de réglage vertical sur chaque support d'adaptateur d'affichage universel pour la mise à niveau après l'installation et le réglage précis de la hauteur
  • Réglage horizontal de l'affichage jusqu'à 6,00" (152 mm) pour centrer l'affichage sur le mur
  • Les options de montage de paysage à portrait augmentent la polyvalence d'installation. Veuillez vérifier les dimensions de l'écran par rapport à la plaque murale lorsqu'il est utilisé en mode portrait*
  • Comprend tout le matériel de fixation nécessaire au mur et à l'affichage
  • Options de sécurité intégrées disponibles
  • La conception est homologuée UL et testée à quatre fois la capacité de charge indiquée
  • Pour les supports nécessitant un matériel antivol, installé avec un outil de sécurité (inclus), veuillez acheter le SF640
  • Pour les supports nécessitant du matériel standard, installé avec un tournevis Philips, veuillez acheter le SF640P
Spécification
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 32" to 50"
    • VESA Pattern; 400 x 400
    • Mounting Pattern; 450 x 405mm (17.73 x 15.95")
    • Weight Capacity; 150lb (68.0kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Distance from Wall; 1.18" (30mm)
    • Product Dimensions; 19.37 X 16.89 X 1.20" (492 x 429 x 30mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 5.4lb (2.44kg)
    • Ship Dimensions; 10.71 x 1.57 x 21.69" (272.0 x 39.9 x 550.9mm)
    • UPC Code; 735029235675

    Variant ID: 29193791504499

    Variant SKU: SF640P

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Spécifications techniques
  • Réference unique.sf640p
  • Famille de produitsMounting Solutions
  • Groupe de produitsDisplay & TV Wall Mounts
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2024-10-22
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Supports d'équipements audiovisuels

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord