Publier vos produits
SR860 SmartMount® Flat Panel Cart for 43" to 75"+ Displays

SR860 SmartMount® Flat Panel Cart for 43" to 75"+ Displays

Traduit par Google,

Le chariot pour écran plat SmartMount® SR860 offre toutes les fonctionnalités nécessaires pour prendre en charge le déploiement de votre écran mobile, que ce soit dans une salle de conférence ou une salle de classe. La conception tubulaire minimaliste offre une esthétique épurée en cachant tout le câblage à travers la structure interne. Le chariot comprend également un cordon d'alimentation de 20 pieds à 3 prises qui est soigneusement rangé dans le compartiment à charnière arrière. Cela protège le cordon des dommages, mais facilite également le déplacement de votre écran d'une pièce à l'autre. Le couvercle moulé en ABS arrière permet de cacher tout câblage, lecteur multimédia ou mini-PC, ce qui signifie que l'arrière de l'écran ne semblera pas encombré si le chariot est placé là où l'arrière est visible.

Caractéristiques

  • La conception améliorée des pieds offre une meilleure liberté de mouvement autour de l'écran, par exemple lors de l'utilisation d'un écran tactile ou d'une présentation devant un public
  • La conception des pieds permet également au chariot de passer facilement à travers des portes aussi petites que 30" (762 mm) de large
  • La conception et l'espacement des tubes permettent de transporter plus facilement l'écran grâce à des emplacements de manutention flexibles
  • La conception du cadre du chariot est optimisée pour stocker plusieurs chariots dans un encombrement réduit
  • Comprend un cordon d'alimentation préinstallé de 20 pieds à 3 prises pour l'écran, les lecteurs multimédias ou les mini-PC
  • L'étagère fixe de 32" x 11" offre un endroit pratique pour poser des ordinateurs portables, des cahiers, des stylos, etc.
  • Le couvercle arrière amovible se trouve derrière l'arrière de l'écran et offre une zone propre et dissimulée pour la gestion du câblage et des composants (l'étagère est en plastique ABS ; les matériaux ne dégradent pas les signaux WiFi)
  • Une rallonge à 3 prises est préinstallée à travers le tube du chariot
  • Le réglage de la hauteur permet de positionner les écrans de 49,8" à 65,8" du sol
  • Le couvercle arrière à charnière offre un espace de rangement caché pour le câble d'alimentation lors du déplacement ou du stockage du chariot
  • L'extrémité du bouchon et le jeu supplémentaire sortent du tube du chariot et sont gérés à l'arrière du chariot
  • Les roulettes doubles de 4" (102 mm) répondent aux spécifications UL et permettent au chariot de se déplacer facilement sur le carrelage, la moquette et les seuils
  • L'accessoire ACC-UCM en option peut être ajouté à l'arrière du chariot pour le montage d'appareils AV supplémentaires
  • Conforme à tous les critères, y compris les tests de charge, de pointe et de roulette selon les normes UL1678
  • Conforme aux normes ADA pour la conception accessible, section 308
Spécification
  • Product Specs

    • Dimensions (W x H x D); 35.49" x 77.09" x 28.99" (902 x 1958 x 736mm)
    • Product Weight; 70lb (31.8kg)
    • Load Capacity; 125lb (56.7kg)
    • Finish; Textured Powder Coat
    • Available Colors; Black

    Package Specs

    • Package Size (W x H x D); 37.80" x 6.11" x 44.10" (960 x 155 x 1120mm)
    • Package Ship Weight; 81.8lb (37.1kg)
    • Package UPC Code; 735029350965
    • Package Contents; Right and Left Frames, Upright Tube, Steel Shelf, Universal Display Adaptor, (2) Swivel Casters, (2) Locking Swivel Casters, (3) Outlet Extension Cord, ABS Rear Cover, Hardware & Instructions

    Variant ID: 43482022117507

    Variant SKU: SR860

    Type: Cart

Spécifications techniques
  • Réference unique.smartmount-flat-panel-cart-for-43-to-75-displays-sr860
  • Famille de produitsMounting Solutions
  • Groupe de produitsCarts & Stands
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2024-10-22
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Supports d'équipements audiovisuels

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord