Publier vos produits
ST670P SmartMount® Universal Tilt Wall Mount for 46" to 90" Displays

ST670P SmartMount® Universal Tilt Wall Mount for 46" to 90" Displays

Traduit par Google,

Améliorez l'expérience d'installation avec le ST67. Sa plaque murale peut accueillir des écrans pesant jusqu'à 25 lb tout en étant dotée de ports d'accès à la boîte de jonction et d'un réglage horizontal de l'affichage jusqu'à 12" pour un positionnement idéal de l'écran. Sa conception exclusive d'adaptateur d'affichage pré-tendu offre un réglage de l'inclinaison de l'écran permettant de mettre la touche finale à l'installation de manière de plus en plus rapide et simple.

Cette plage de tailles d'écran est simplement une indication pour la sélection des produits. Les écrans plus grands que la plage de tailles d'écran peuvent toujours être compatibles à condition qu'ils respectent le modèle VESA® et le poids maximal du produit Peerless-AV®.

Caractéristiques

  • Le support universel s'adapte aux écrans avec des modèles de montage jusqu'à 895 x 450 mm (35,25" L x 17,72" H)
  • Réglable jusqu'à 15° d'inclinaison vers l'avant et -5° d'inclinaison vers l'arrière pour un angle de vision optimal
  • La fonction optionnelle IncreLok™ offre des angles d'inclinaison fixes de -5°, 0°, 5°, 10°, 15°
  • La poignée à cliquet Easy-Grip™ verrouille l'écran en place
  • La plaque murale à suspension facile permet de préinstaller un boulon pour faciliter l'installation de la plaque murale
  • Réglage latéral de l'écran jusqu'à 11,25" (286 mm)
  • Un réglage vertical de 1" après l'installation offre une flexibilité dans l'installation
  • Comprend un pack de fixation avec tout le matériel de montage et de fixation d'affichage nécessaire
  • Pour les supports nécessitant un matériel antivol, installé avec un outil de sécurité (inclus), veuillez acheter ST670
  • Pour les supports nécessitant du matériel standard, installé avec un tournevis Philips, veuillez acheter le ST670P
Spécification
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 49" to 90"
    • Mounting Pattern; 895 x 450mm (NA")
    • Weight Capacity; 250lb (113kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Tilt; +15 / -5
    • Increlock Increments; -5, 0, 5, 10, 15
    • Distance from Wall; 3.00 - 6.63" (76 - 168mm)
    • Product Dimensions; 39.40 X 19.48 X 3.00-6.63" (1001 X 495 X 76-168mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 20.7lb (8.6kg)
    • Ship Dimensions; 16 x 4 x 40" (406.4 x 101.6 x 1,016.0mm)
    • UPC Code; 735029242291

    Variant ID: 29193792127091

    Variant SKU: ST670P

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Spécifications techniques
  • Réference unique.st670p
  • Famille de produitsMounting Solutions
  • Groupe de produitsDisplay & TV Wall Mounts
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2024-10-22
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Supports d'équipements audiovisuels

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord