Publier vos produits
ST680P SmartMount® Universal Tilt Wall Mount for 60" to 98" Flat Panel Displays

ST680P SmartMount® Universal Tilt Wall Mount for 60" to 98" Flat Panel Displays

Traduit par Google,

Les installations impressionnantes d'écrans plats de grande et très grande taille sont simplifiées avec le ST68. Fixez les adaptateurs d'affichage universels pré-tendus à l'écran, montez la plaque murale n'importe où sur le mur et fixez les adaptateurs d'affichage à glissement facile à la plaque murale. La plaque murale peut supporter des écrans pesant jusqu'à 35 lb tout en étant dotée de ports d'accès à la boîte de jonction et d'un réglage horizontal de l'écran jusqu'à 12" pour un positionnement idéal de l'écran. Sa conception exclusive d'adaptateur d'affichage pré-tendu offre un réglage rapide et facile de l'angle de vision d'inclinaison, ce qui permet de mettre la touche finale à l'installation de manière de plus en plus rapide et simple.

Cette plage de tailles d'écran est simplement une indication pour la sélection des produits. Les écrans plus grands que la plage de tailles d'écran peuvent toujours être compatibles à condition qu'ils respectent le modèle VESA® et le poids maximal du produit Peerless-AV®.

Caractéristiques

  • Le support universel s'adapte aux écrans avec des modèles de montage jusqu'à 1061 x 650 mm (41,76" L x 25,59" H)
  • Réglable jusqu'à 15° d'inclinaison vers l'avant et -5° d'inclinaison vers l'arrière pour un angle de vision optimal
  • La fonction optionnelle IncreLok™ offre des angles d'inclinaison fixes de -5°, 0°, 5°, 10°, 15°
  • La poignée à cliquet Easy-Grip™ verrouille l'écran en place
  • La plaque murale à suspension facile permet de préinstaller un boulon pour faciliter l'installation de la plaque murale
  • Réglage latéral de l'écran jusqu'à 19,25" (489 mm)
  • Un réglage vertical de 1" après l'installation offre une flexibilité dans l'installation
  • Comprend un pack de fixation avec tout le matériel de montage et de fixation d'affichage nécessaire
Spécification
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 60" to 98"
    • Mounting Pattern; 1061 x 650mm (41.76 x 25.59")
    • Weight Capacity; 350lb (158.0kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Tilt; +15 / -5
    • Increlock Increments; -5, 0, 5, 10, 15
    • Distance from Wall; 3.38 - 10.58" (86 - 269mm)
    • Product Dimensions; 45.75 x 26.50 x 3.38-10.58" (1162 x 673 x 86-269mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 24.5lb (10kg)
    • Ship Dimensions; 16 x 4 x 40" (406.4 x 101.6 x 1,016.0mm)
    • UPC Code; 735029242338

    Variant ID: 34322256265347

    Variant SKU: ST680P

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Spécifications techniques
  • Réference unique.st680p
  • Famille de produitsMounting Solutions
  • Groupe de produitsDisplay & TV Wall Mounts
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2024-10-22
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Supports d'équipements audiovisuels

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord