Publier vos produits
SUA771PU DesignerSeries™ Universal Ultra Slim Articulating Wall Mount for 42" to 90" Ultra-thin Displays

SUA771PU DesignerSeries™ Universal Ultra Slim Articulating Wall Mount for 42" to 90" Ultra-thin Displays

Traduit par Google,

L'un des supports muraux les plus fins du marché, le support mural articulé ultra fin universel Peerless-AV® DesignerSeries™ est conçu exclusivement pour les écrans ultra-minces. Doté d'une construction à double bras, le SUA771PU est suffisamment robuste pour maintenir fermement les écrans plus grands dans n'importe quelle position - paysage ou portrait - tout en offrant un profil ultra-bas. Une plaque d'adaptation innovante en forme de I facilite l'accès à l'arrière de l'écran, en gardant le matériel caché, et dispose d'une gestion interne des câbles, offrant un aspect propre et professionnel qui passe en douceur du mur à l'écran. Avec une finition noire brillante, le SUA771PU s'adapte à tous les décors.

Caractéristiques

  • Le mécanisme d'inclinaison One-Touch™ permet un réglage de +15/-5° sans utiliser d'outils
  • La conception à double bras améliore la stabilité du mouvement d'articulation
  • Le support universel s'adapte aux écrans avec des modèles de montage de 200 x 100 à 800 x 400 mm
  • Les options de montage en paysage ou en portrait augmentent la polyvalence de l'affichage
  • Jusqu'à ± 0,5" (13 mm) de réglage vertical pour la mise à niveau après l'installation et le réglage précis de la hauteur
  • La gestion interne des câbles offre une finition d'installation propre et professionnelle
  • Ajout de ±5° de roulis pour le nivellement de l'affichage après l'installation sans utiliser d'outils
  • Les bras se rétractent jusqu'à 1,85" (47 mm) et s'étendent jusqu'à 24,85" (631 mm) du mur
  • La conception innovante de la plaque d'adaptation en forme de I permet d'éviter de bloquer les connexions à l'arrière de l'écran
  • Jusqu'à ±72,5° de pivotement latéral
Spécification
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 42" to 90"
    • Weight Capacity; 125lb (57kg)
    • VESA Pattern; 200x100,200,300x200,300,400x200,400x300,400,600x400,800x400
    • Color; Black
    • Finish; High Gloss
    • Distance from Wall; 1.85 - 24.85" (47 - 631mm)
    • Security Features; None
    • Roll; ±5°
    • Tilt; +5/-15
    • Swivel Yaw; ±90°
    • Product Dimensions (W x H x D); 32.25" x 17.39" x 1.85"-24.85" (819 x 442 x 47-631mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 30.73lb (13.93kg)
    • Ship Dimensions; 23.75 x 4 x 41" (603.3 x 101.6 x 1,041.4mm)
    • UPC Code; 735029306405

    Variant ID: 29193759850611

    Variant SKU: SUA771PU

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Spécifications techniques
  • Réference unique.sua771pu
  • Famille de produitsMounting Solutions
  • Groupe de produitsDisplay & TV Wall Mounts
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Supports d'équipements audiovisuels
  • Code ETIMEC012176
  • Nom ETIMAccessories for television
  • Code CSI MasterFormat 201427 41 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Video Accessories
  • Numéro OmniClass23-37 15 25 19
  • Titre OmniClassTelevision Mounts

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord