Publier vos produits
Échelle a câbles Megaband®
Échelle a câbles Megaband®
    Pemsa

    Échelle a câbles Megaband®

    4.4 sur 5 étoiles4.4(5 Avis)

    L'échelle a câble Megaband® a été conçu pour les environnements industriels avec des charges élevées. Composé de barres transversales en acier soudé et alterné de 60, 85 100, 120 et 150 mm de hauteur et d'un bord de sécurité pour protéger et renforcer le chemin de câble. Assemblage par connexion rapide entre sections et accessoires. Fabriqué en acier, en différentes tailles et finitions. Il est fourni en sections de 3 mètres.

    Spécification
    • Large gamme de systèmes de protection. PG, G.C. et Inox

      Bord de sécurité Megaband®. Protège les câbles et renforce l'échelle à câbles.

      Système click de l'éclisse Megaband®. Supports et accessoires.

      Barres transversales en alternance. Augmentez la fixation du câble.

      'Système click de l'éclisse rapide dans les accessoires.

      Haute résistance INOX 304 /316L

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Megaband
    • Famille de produitsMegaband, Cable Ladder System
    • Groupe de produitsCable tray
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2020-07-13
    • Numéro d'édition1
    • Profondeur (mm)3000
    En rapport
    • Matériel principalAcier galvanisé
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution
    • Classification IFCDistribution électrique
    • Code ETIMEC000854
    • Nom ETIMCable ladder/wide span cable ladder
    • Nom UNSPSCCable accessories
    • Code UNSPSC26121630
    • Code Uniclass 2015Pr_65_70_11_14
    • Description de l'Uniclass 2015Cable ladders
    • Code CSI MasterFormat 201426 05 36
    • Titre CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Electrical Systems
    • Numéro OmniClass23-35 33 19
    • Titre OmniClassElectrical Cable Trays
    • Code CSI UniFormat IID5010
    • Titre CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution