Publier vos produits
Support SPLUS Omega
Support SPLUS Omega
Support SPLUS Omega
Support SPLUS Omega
Support SPLUS Omega
Support SPLUS Omega
Support SPLUS Omega
Support SPLUS Omega
Support SPLUS Omega
    Pemsa

    Support SPLUS Omega

    Support avec profil oméga et système de connexion universel pour les chemins de câbles Rejiband® et Pemsaband® montés sur le mur, le canal ou depuis le plafond. Cliquez sur le système de fixation. Fabriqué en acier et disponible pour des largeurs de 100, 150, 200, 300 et 400 mm et dans différentes finitions.

    Spécification
    • Indiqué pour supporter les charges moyennes dans les chemins de câbles pour installations électriques et / ou de télécommunications dans: travaux de génie civil, tunnels, parkings, bâtiments publics, centres commerciaux, grandes infrastructures telles que: aéroports, lignes de compteurs, trains et dans le secteur tertiaire et applications industries navales industrielles, pétrochimiques, textiles, chimiques et alimentaires, selon leur finition.

      Le système Click permet une connexion rapide du chemin de câble fil sans avoir besoin d'éléments de fixation. Plus d'économie et montage rapide.

      Système de montage universel compatible avec les chemins de câble Rejiband®, la dalle Pemsaband® et le PVC. Un support unique pour tous les chemins de câble. Réduisez la gestion des références.

      Profil oméga renforcé. Augmenter les fonctionnalités de support. Comprend des arrêts et des gardes pour faciliter l’installation et protéger l’installateur.

      Certificat N d'Aenor, conformément à la norme IEC 61537 et à la conformité CE par rapport à la directive 2014/35 / UE. Résistance au feu E90, selon DIN 4102-12.

      Disponible en plusieurs systèmes de protection: PG, GC, BK8 et INOX 304 et INOX 316L

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Omega_SPLUS_Bracket
    • Famille de produitsPemsa Support System
    • Groupe de produitsSupports and Brackets
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2020-08-26
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier galvanisé
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution
    • Classification IFCFermeture mécanique
    • Code ETIMEC001003
    • Nom ETIMWall- and ceiling bracket for cable support system
    • Code CSI MasterFormat 201427 05 29
    • Titre CSI MasterFormat 2014Hangers and Supports for Communications Systems
    • Numéro OmniClass23-35 33 19
    • Titre OmniClassElectrical Cable Trays
    • Code CSI UniFormat IID5090
    • Titre CSI UniFormat IIOther Electrical Systems