Publier vos produits
Pemsaband. Dalle de Chemin de Câbles perforée et pleine
Pemsaband. Dalle de Chemin de Câbles perforée et pleine
    Pemsa

    Pemsaband. Dalle de Chemin de Câbles perforée et pleine

    Chemin de câble dalle perforée avec des emboutitions et pleine de 35, 60, 85 et 100 mm de hauteur, finition zinguée sendzimir ou galvanisée à chaud, avec bordure de protection. Le chemin de câble Pemsaband® et Inducanal® sont indiqué pour le support et la conduction de câbles électriques dans des charges moyennes. La facilité de montage, grâce à son système de clic rapide qui relie les sections, permet d’économiser du matériel et de la main-d’œuvre. Il a une grande variété de tailles pour un choix en fonction des besoins de chaque installation.

    Spécification
    • Large gamme de systèmes de protection. PG, G.C. et Inox

      Bord de sécurité. Protège les câbles et renforce le chemin de câbles

      Système click de l'éclissse Pemsaband®. Supports et accessoires.

      La base perforée et incorporée augmente la capacité de charge.

      Accessoires avec système de clic universel. Valable pour tous les chemins de câbles

      Détails d'installation. Pré-découpé pour le raccordement des raccords et des tubes.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Pemsaband
    • Famille de produitsPemsaband, Perforated and Solid Cable Tray System
    • Groupe de produitsCable tray
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2020-07-13
    • Numéro d'édition1
    • Profondeur (mm)3000
    En rapport
    • Matériel principalAcier galvanisé
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution
    • Classification IFCDistribution électrique
    • Code ETIMEC000047
    • Nom ETIMCable tray/wide span cable tray
    • Nom UNSPSCCable accessories
    • Code UNSPSC26121630
    • Code Uniclass 2015Pr_65_70_11_17
    • Description de l'Uniclass 2015Cable trays
    • Code CSI MasterFormat 201426 05 36
    • Titre CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Electrical Systems
    • Numéro OmniClass23-35 33 19
    • Titre OmniClassElectrical Cable Trays
    • Code CSI UniFormat IID5010
    • Titre CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution