Publier vos produits
Rejiband® Black C8® High Resistance. Wire mesh trays
Rejiband® Black C8® High Resistance. Wire mesh trays
Rejiband® Black C8® High Resistance. Wire mesh trays
Rejiband® Black C8® High Resistance. Wire mesh trays
Rejiband® Black C8® High Resistance. Wire mesh trays
    Pemsa

    Rejiband® Black C8® High Resistance. Wire mesh trays

    Chemin de câble filaire en acier Rejiband® BLACK C8 avec bord de sécurité arrondi pour la conduction du câble, finition noire en minéraux organiques, constitué de tiges électro-soudables de haute résistance à la corrosion, classe 8, conformément à la norme IEC 61537. Le chemin de câble Rejiband® BLACK C8 est fabriqué avec une finition de surface lisse et homogène, notamment plus esthétique que la galvanisation à chaud. La facilité de montage, grâce à sa flexibilité et à son système de connexion rapide Click sans vis pour supports et accessoires, permet d’économiser sur les coûts de matériel et de main d’œuvre. Sa grande variété de tailles facilite le choix le plus approprié en fonction des besoins de chaque installation.

    Spécification
    • Adapté aux installations extérieures et aux environnements humides: canalisation, transport et distribution de câbles d'installations électriques et / ou de télécommunication dans les travaux de génie civil, tunnels, parkings, bâtiments publics, centres commerciaux, centres de traitement de données, grandes infrastructures, aéroports, lignes de métro, train, secteur tertiaire et applications industrielles.

      Haute résistance à la classe de corrosion C8, pour les environnements humides.

      Bord de sécurité arrondi qui empêche d'endommager les câbles et l'installateur

      Certificat N d'Aenor, certificat UL, certificat IECC CB conformément à la norme IEC 61537.

      Résistance au feu E90 (90 minutes, 1000 ° C) selon DIN 4102-12.

      Hauteur 35, 60 ou 100 mm et largeur disponible en 60, 100, 150, 200, 300, 400, 450, 500 et 600 avec une large gamme d'accessoires

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Rejiband_BLACK_C8
    • Famille de produitsRejiband, Wire mesh Tray System
    • Groupe de produitsCable tray
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2020-08-26
    • Numéro d'édition1
    • Profondeur (mm)3000
    En rapport
    • Matériel principalAcier galvanisé
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution
    • Classification IFCDistribution électrique
    • Code ETIMEC000853
    • Nom ETIMMesh cable tray
    • Nom UNSPSCCable accessories
    • Code UNSPSC26121630
    • Code Uniclass 2015Pr_65_70_11_12
    • Description de l'Uniclass 2015Cable baskets
    • Code CSI MasterFormat 201426 05 36
    • Titre CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Electrical Systems
    • Numéro OmniClass23-35 33 19
    • Titre OmniClassElectrical Cable Trays
    • Code CSI UniFormat IID5010
    • Titre CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution