Publier vos produits
INSERT+ 1 V GLASS

INSERT+ 1 V GLASS

Série d'appareils à encastrer au mur, pour intérieur et extérieur.
Spécification
  • - Corps en aluminium moulé sous pression peint par poudre polyester ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5) - Diffuseur en verre plat satiné à l’intérieur - Joint en silicone anti vieillissement - Ressorts en acier inox pour connexion rapide au boîtier d'encastrement - Module LED à tension de réseau 220-240V 50/60 Hz protégé contre des surtensions jusqu'à 500 V - L’utilisation de protections contre les surtensions, pouvant être présentes sur la ligne électrique, est recommandée pour protéger les appareils. - Les versions ont été développées sans vis visibles - Boîtier d'encastrement à commander séparément - Le boîtier d'encastrement est doté d’un couvercle amovible contenant deux bulles de niveau pour faciliter son installation - Les versions GLASS possèdent un diffuseur frontal en verre trempé et sérigraphié
Spécifications techniques
  • Réference unique.insert-plus-1-v-glass
  • Famille de produitsResidential
  • Groupe de produitsSteplight
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-06-14
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)232
  • Largeur (mm)63
  • Profondeur (mm)36
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code ETIMEC002892
  • Nom ETIMCeiling-/wall luminaire
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 56 33
  • Titre CSI MasterFormat 2014Walkway Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11 15 19
  • Titre OmniClassWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Océanie