Publier vos produits
INSERT+ 2 KIT

INSERT+ 2 KIT

Série d'appareils à encastrer au mur, pour intérieur et extérieur.
Spécification
  • - Corps en aluminium moulé sous pression peint par poudre polyester ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5) - Diffuseur en verre plat satiné à l’intérieur - Joint en silicone anti vieillissement - Branchement électrique simplifié grâce à un connecteur externe prise-fiche étanche (QUICK), équipé d'un câble - Connecteur électrique pour câbles Ø 7 - Ø 12 mm - Driver intégré - Vis de fixation en acier inoxydable - Boîtier d'encastrement à commander séparément - Le boîtier d'encastrement est doté d’un couvercle amovible contenant deux bulles de niveau pour faciliter son installation - INSERT+ 1/2 peut être installe sur des boîtes d'encastrement INSERT 1/2 existants grâce à l'adaptateur disponible en accessoire - Luminaire livré pré-câblé avec 0,2 m de câblé H07RN-F - Concernant la série INSERT+ 2, des connecteurs pour le câblage en cascade sont disponibles comme accessoires. Les connecteurs acceptent les câbles de Ø 7 - Ø 10,5 mm et de Ø 14 - Ø 17 mm
Spécifications techniques
  • Réference unique.insert-plus-2-kit
  • Famille de produitsResidential
  • Groupe de produitsSteplight
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-06-14
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)88
  • Largeur (mm)284
  • Profondeur (mm)59
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code ETIMEC002892
  • Nom ETIMCeiling-/wall luminaire
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 56 33
  • Titre CSI MasterFormat 2014Walkway Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11 15 19
  • Titre OmniClassWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Océanie