Publier vos produits
MIMIK 20 CP/T2

MIMIK 20 CP/T2

Série d’appliques LED, pour intérieur et extérieur.
Spécification
  • - Corps en aluminium moulé sous pression peint par poudre polyester - Peinture en poudre polyester très haute résistance aux rayons UV et aux agents atmosphériques en 13 étapes - Joints en silicone antivieillissement - Les versions LED sont fournies avec alimentation 230/-240 V 50/60 Hz - Diffuseur en verre plat micro-prismatique trempé et sérigraphié à l’intérieur pour les versions MIMIK FLAT - Disponibles en version mono (M) ou bi directionnelle (B) - Diffuseur en verre plat trempé transparent et sérigraphié à l’intérieur pour les versions MIMIK - Les versions MIMIK possèdent un groupe optique constitué de lentilles en technopolymère à transmission élevée, avec différentes distributions de la lumière, pour répondre aux différentes exigences techniques d'éclairage
Spécifications techniques
  • Réference unique.mimik-20-cpt2
  • Famille de produitsResidential
  • Groupe de produitsExterior wall
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-06-11
  • Numéro d'édition2
  • Hauteur (mm)200
  • Largeur (mm)200
  • Profondeur (mm)65
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code ETIMEC002892
  • Nom ETIMCeiling-/wall luminaire
  • Nom UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
  • Code UNSPSC391116
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 56 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11 15 19
  • Titre OmniClassWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID5020
  • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Océanie