Publier vos produits
QUASAR 60 DOUBLE TECH

QUASAR 60 DOUBLE TECH

Série d’appliques LED, pour intérieur et extérieur.
Spécification
  • - Boîtier en aluminium moulé sous pression peint ISO 9227 - Diffuseur en verre peint à l’intérieur pour créer une lumière homogène et diffuse - Diffuseur en verre plat micro-prismatique sérigraphié à l’intérieur pour les versions TECH - Réflecteur en aluminium très pur satiné (Al 99.98) - Joints en silicone antivieillissement - La version EM/3P prévoit l’utilisation comme éclairage général outre celui d’urgence 3 heures - Les versions EM/3P prévoient l'utilisation d'une partie de la même carte LED comme éclairage général et d'urgence
Spécifications techniques
  • Réference unique.quasar-60-double-tech
  • Famille de produitsResidential
  • Groupe de produitsExterior wall
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-09-08
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)100
  • Largeur (mm)606
  • Profondeur (mm)100
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code ETIMEC002892
  • Nom ETIMCeiling-/wall luminaire
  • Nom UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
  • Code UNSPSC391116
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 56 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11 15 19
  • Titre OmniClassWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID5020
  • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Océanie