Publier vos produits
STRIP SQUARE+ 1284

STRIP SQUARE+ 1284

Série de luminaires muraux LED linéaires, pour intérieur et extérieur.
Spécification
  • - Corps en aluminium extrudé anodisé - Diffuseur en verre trempé et sérigraphié - Embouts en aluminium injecté, peints - Joint en silicone anti vieillissement - Vis de fixation en acier inoxydable - Branchement électrique simplifié grâce à un connecteur externe prise-fiche étanche QUICK, équipé d'un câble - Support de fixation au mur avec articulation permettant d’orienter le boîtier éclairant - Étrier porte composants en aluminium pour assurer une très bonne dissipation de la chaleur - Driver intégré - Versions disponibles avec driver ON-OFF et gradables DALI - La température de couleur et la luminosité sont réglables via la commande Tunable-White - TW - TUNABLE WHITE (2700 ÷ 6500 K) version DALI DT8 - Générateur de signal DMX pour les versions RGBW à commander séparément
Spécifications techniques
  • Réference unique.strip-square-plus-1284
  • Famille de produitsArchitectural
  • Groupe de produitsArchitectural floodlight
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-08-03
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)71
  • Largeur (mm)1284
  • Profondeur (mm)139
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code ETIMEC002892
  • Nom ETIMCeiling-/wall luminaire
  • Nom UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
  • Code UNSPSC391116
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 56 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11 15 19
  • Titre OmniClassWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID5020
  • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Océanie