Publier vos produits
Modular AL - Metal Wall Panel & Siding Systems

Modular AL - Metal Wall Panel & Siding Systems

Traduit par Google,

Le système de panneaux modulaires AL PAC-CLAD de Petersen permet aux concepteurs de créer des surfaces de revêtement métalliques uniques de type cassette en utilisant des panneaux de différentes tailles, profondeurs et couleurs. Les dimensions des panneaux peuvent être standardisées, ou les concepteurs peuvent définir les dimensions et les profondeurs des panneaux pour créer des motifs véritablement uniques, flexibles et accrocheurs. Les panneaux verticaux ou horizontaux peuvent être combinés dans la même disposition. Les panneaux peuvent être finis dans n'importe quelle combinaison des 46 couleurs standard PAC-CLAD, grain de bois, minerai ou couleurs personnalisées. Les panneaux peuvent être perforés, y compris selon des motifs spécifiques qui épellent des mots ou forment des logos. L'installation des panneaux modulaires AL peut être effectuée sur une variété de substrats, notamment du contreplaqué, de l'isolation, des pannes ou toute combinaison de ceux-ci.

Spécification
  • FEATURES

    • Flat or tapered
    • No sealants
    • Concealed fasteners
    • Easy installation
    • Can be perforated
    • 35-year finish warranty
    • Made of 100% recycled aluminum
    • Full fabrication package on all projects
    • Weep holes for pressure and moisture venting
    • Mix and match panel depths and sizes
    • Stacked and running bond designs available
    • Custom Sizes
    Spécifications techniques
    • Réference unique.modular-al-metal-wall-panels
    • Famille de produitsWall Panels
    • Groupe de produitsWall panels concealed fastener
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-03-18
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement
    • Classification IFCMur
    • Code Uniclass 2015Ss_25_20
    • Description de l'Uniclass 2015Wall cladding systems
    • Code CSI MasterFormat 201407 64 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Sheet Metal Wall Cladding
    • Numéro OmniClass23-13 37 13
    • Titre OmniClassExterior Wall Cladding