Publier vos produits
Pac-3000 CS Composite Wall Panel

Pac-3000 CS Composite Wall Panel

Traduit par Google,
Fonctionnalités
  • Disponible dans une grande variété de couleurs et de finitions
  • Fabrication précise pour répondre à des tolérances rigoureuses
  • Fabrication aller-retour
  • Coins soudés disponibles


Petersen Aluminium offre une autre dimension dans la flexibilité de conception avec sa série de panneaux muraux composites. Les systèmes de panneaux PAC offrent des performances inégalées et des effets visuels époustouflants pour toute application commerciale ou de vente au détail.

Les panneaux PAC-3000 CS sont composés d'une peau de face et de dos de .020 thermocollée à un noyau en polyéthylène ou ignifuge. Les panneaux sont formés par un processus d'acheminement et de retour utilisant un équipement d'acheminement commandé par ordinateur. Cette fabrication de pointe garantit des tolérances serrées et des dimensions de panneaux précises. Des clips à angle décalé montés sur le panneau permettent d'installer et d'ajuster chaque panneau individuellement.

Le PAC-3000 RS est un système d'écran pare-pluie qui élimine l'utilisation de calfeutrage, utilisant des ouvertures propres pour un système architecturalement agréable. Le système est construit avec un matériau composite métallique (MCM), disponible dans une large gamme de finitions et de couleurs pour compléter tout schéma de conception. Les extrusions sont fixées au périmètre du panneau et s'emboîtent dans le rail extrudé qui est fixé au substrat. Le résultat est une installation de panneaux flottants puisque le panneau n'est pas fixé au substrat.

Spécifications techniques
  • Réference unique.pac-3000-cs-composite-wall-panel
  • Famille de produitsWall Panels
  • Groupe de produitsWall panels concealed fastener
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-06-09
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement
  • Classification IFCMur
  • Nom UNSPSCSiding and exterior wall materials
  • Code UNSPSC301518
  • Code Uniclass 2015Ss_25_20
  • Description de l'Uniclass 2015Wall cladding systems
  • Code CSI MasterFormat 201407 64 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Sheet Metal Wall Cladding
  • Numéro OmniClass23-13 37 13
  • Titre OmniClassExterior Wall Cladding