Publier vos produits
M-42 & M-36 Panels

M-42 & M-36 Panels

Traduit par Google,
Fonctionnalités
  • Garantie de finition de 30 ans sans prorata
  • Vis et rivets assortis
  • Bandes de fermeture disponibles
  • Longueurs courtes précoupées (5'-0" minimum)(2'-0" sur le M-42)
  • Longueurs de panneaux jusqu'à 38'


PAC-CLAD a fabriqué les panneaux de fixation exposés "M" dans le passé et a maintenant augmenté ce panneau offrant encore plus avec un panneau M-36, offrant une flexibilité inégalée pour une utilisation dans les applications de panneaux muraux, intérieurs et linéaires. Les panneaux de fixation apparents PAC offrent une solution de panneau métallique économique mais attrayante sur le plan architectural.

Disponibles dans une couverture de 41″ de large et une couverture de 36″ de large, les deux profils sont disponibles dans une gamme complète de calibres et de matériaux. Le M-41 et le M-36 ne doivent être spécifiés que pour une utilisation sur des applications horizontales telles que des murs et des écrans, ou des applications de toiture non structurelles.

Les panneaux M peuvent être produits perforés pour une variété de projets extérieurs, tels que des écrans d'équipement. Les panneaux ondulés perforés conviennent également parfaitement aux applications acoustiques intérieures. PAC recommande de perforer l'aluminium dans ces panneaux, mais les panneaux en acier peuvent être utilisés UNIQUEMENT pour une application intérieure. Contactez un représentant Petersen Aluminium concernant les capacités de conception de ce produit.

Spécifications techniques
  • Réference unique.panel-pac-clad-m42-m36
  • Famille de produitsWall Panels
  • Groupe de produitsWall Panels exposed fastener
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-06-09
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement
  • Classification IFCMur
  • Nom UNSPSCRoofing materials
  • Code UNSPSC301515
  • Code Uniclass 2015Ss_25_20
  • Description de l'Uniclass 2015Wall cladding systems
  • Code CSI MasterFormat 201407 64 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Sheet Metal Wall Cladding
  • Numéro OmniClass23-13 37 13
  • Titre OmniClassExterior Wall Cladding