Publier vos produits
Highline B1 Precision Series Metal Wall Panel

Highline B1 Precision Series Metal Wall Panel

Traduit par Google,

Fonctionnalités

  • Fixation dissimulée ou installation de clip
  • Plusieurs motifs côtelés offrent une variété d'apparences et d'options de conception
  • Installation économique
  • Installation horizontale ou verticale
  • Longueurs des panneaux : Aluminium jusqu'à 22' et Acier jusqu'à 30'
  • Profondeur 1-3/8" disponible : B1, B2, C1, C2, M1, S1, S2

Avec les panneaux muraux de la série Precision dans le cadre de notre vaste gamme de panneaux muraux architecturaux, Petersen offre une flexibilité de conception inégalée en combinant des effets visuels audacieux avec une installation facile et économique. Les profils sont disponibles dans différents motifs de nervures.

Les largeurs sont disponibles en deux options. Les motifs nervurés donnent une apparence spectaculaire à l'extérieur de tout bâtiment et, avec une palette complète de finitions PAC-CLAD parmi lesquelles choisir, peuvent compléter tous les éléments architecturaux de l'enveloppe d'un bâtiment.

Les panneaux muraux de la série Precision peuvent également être installés verticalement dans certaines applications et peuvent être produits jusqu'à une longueur maximale de 25'. De plus, les panneaux de la série Precision peuvent être spécifiés comme perforés pour une utilisation dans les applications d'écran d'équipement.

Spécification
  • Keywords: cladding, metal, architectural, 

Spécifications techniques
  • Réference unique.petersen-highline-b1-precision
  • Famille de produitsWall Panels
  • Groupe de produitsWall panels concealed fastener
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-04-25
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement
  • Classification IFCMur
  • Nom UNSPSCSiding and exterior wall materials
  • Code UNSPSC301518
  • Code Uniclass 2015Ss_25_20
  • Description de l'Uniclass 2015Wall cladding systems
  • Code CSI MasterFormat 201407 64 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Sheet Metal Wall Cladding
  • Numéro OmniClass23-13 37 13
  • Titre OmniClassExterior Wall Cladding