Publier vos produits
Pfister LG529-NECS Neera Commercial Kitchen Faucet
Pfister LG529-NECS Neera Commercial Kitchen Faucet

    Pfister LG529-NECS Neera Commercial Kitchen Faucet

    Traduit par Google,
    • Robinet de cuisine de style commercial avec fonction de tirage traditionnelle ; PAS un vrai robinet commercial ; Deckplate vendu séparément (modèle #961201S).
    • Le bouton à bascule de la tête de pulvérisation vous permet de choisir parmi 3 réglages d'eau (pulvérisation, flux et pause) facilement dans la paume de votre main ; Pas besoin de maintenir le bouton enfoncé pour rester en mode pulvérisation ou flux, maintien requis pour la pause ; 1. 8 gal/min.
    • Poignée avant uniquement compatible avec les dosserets fermés ; pivotant à 360 degrés ; Les buses Wipe Clean se nettoient facilement d'un simple glissement de doigt.
    • Conforme à la norme ADA/ANSI A117. 1, assurant l'accessibilité à toutes les personnes handicapées.
    • Évalué pour atteindre ou dépasser les critères CALGreen, ce qui aide à conserver l'eau dans la maison moyenne d'au moins 20 % ; Conforme aux normes d'efficacité de l'eau de la California Energy Commission (CEC).

    Comme présenté sur Amazon.com

    Spécification
    • Technical Details

      Item Weight: 7.8 pounds
      Product Dimensions: 11 x 4.5 x 18.5 inches
      Item model number: LG529-NECS
      Color: Stainless Steel
      Item Package Quantity: 1
      Included Components: Faucet, single post mounting ring, installation hardware, instructions

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Pfister-LG529-NECS-Neera-Commercial-Kitchen-Faucet
    • Famille de produitsFaucet
    • Groupe de produitsKitchen
    • TypeDocumentation (info)
    • Date de publication2019-02-18
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries
    • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
    • Code UNSPSC3018
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets