Publier vos produits
28 mm: DecoBoard Individual Motiv P2
28 mm: DecoBoard Individual Motiv P2
28 mm: DecoBoard Individual Motiv P2
28 mm: DecoBoard Individual Motiv P2
28 mm: DecoBoard Individual Motiv P2
28 mm: DecoBoard Individual Motiv P2
28 mm: DecoBoard Individual Motiv P2

    28 mm: DecoBoard Individual Motiv P2

    Panneau de particules de bois lié par résine d’urée, conçu avec différents modèles d’impression numérique via un processus de revêtement direct, au label écologique Blue Angel. La face avant est imprimée sur demande, la face arrière est blanche de manière standard.
    Spécification
    • CE Type de panneau: P2 Usages prévus: Panneaux dérivés du bois pour l’aménagement intérieur (y compris les meubles) pour utilisation dans des conditions sèches Domaines d'application: Créer votre décor pour les éléments de mobilier et d’installations, revêtements muraux, et cloisons, utilisable surtout à la verticale. Adapté pour l’aménagement intérieur créatif et l’aménagement de bâtiments, de salons, dans les boutiques et les magasins, les restaurants, les hôtels et les bateaux de croisière, également dans les écoles et centres de loisir, les cabinets médicaux et les cliniques. L’utilisation pour des surfaces horizontales ainsi que pour des surfaces sollicitées mécaniquement n’est pas recommandée. Caractéristiques: Individual; entretien facile; antimicrobien; Adapté au contact alimentaire; Faible en émissions Durabilité: Récompensé par le prix "Cradle to Cradle Certified® Bronze" pour un système intégré d'économie circulaire. Certifié FSC: oui Certifié PEFC: oui Blue Angel DE-UZ 76: oui Réaction au feu: D-s2,d0 selon la norme EN 13986 en fonction de l´utilisation finale (pour une épaisseur: ≥ 9 mm / et une masse volumique: ≥ 600 kg/m³) Classe d'émission de formaldéhyde: E1 E05 Norme du produit: d´après la norme EN 14322 Spécifications techniques harmonisées: EN 13986:2004 +A1:2015 Format: 2800 mm x 2100 mm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.DecoBoard-Individual-P2-28-mm
    • Famille de produitsIndividual Motiv Melamine faced boards
    • Groupe de produitsDecoBoard
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2020-10-14
    • Numéro d'édition1
    • Profondeur (mm)28
    En rapport
    • Matériel principalAggloméré
    • Matériel secondairePapier laminé
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Matériaux laminés
    • Classification IFCMatériau
    • Code ETIMEC003058
    • Nom ETIMFibre- / chipboard
    • Code Uniclass 2015Pr_25_71_97
    • Description de l'Uniclass 2015Wood-based boards
    • Code CSI MasterFormat 201407 44 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Faced Panels
    • Numéro OmniClass23-15 15 19
    • Titre OmniClassWall Coverings

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Océanie