Publier vos produits
25 mm: DecoBoard P2 ESA

25 mm: DecoBoard P2 ESA

Panneau antistatique de particules de bois imprégné de résine de mélamine décorative sur les deux faces.
Spécification
  • Domaines d'application: Les produits de notre système ESA sont indispensables partout où une charge électrostatique doit être évitée. Les composants conducteurs assurent une mise à la terre sûre et simple des meubles, cloisons et revêtements sur les postes de travail dans la microélectronique, les laboratoires et les centres de contrôle. Caractéristiques: entretien facile; évitant le chargement électrostatique Certifié FSC: oui Certifié PEFC: oui Réaction au feu: D-s2,d0 selon la norme EN 13986 en fonction de l´utilisation finale (pour une épaisseur: ≥ 9 mm / et une masse volumique: ≥ 600 kg/m³) Classe d'émission de formaldéhyde: E1 E05 Norme du produit: EN 14322 Format: 2800 mm x 2100 mm; 5600 mm x 2100 mm
Spécifications techniques
  • Réference unique.DecoBoard-P2-ESA-25-mm
  • Famille de produitsMelamine faced boards
  • Groupe de produitsDecoBoard
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2026-07-24
  • Numéro d'édition1
  • Profondeur (mm)25
En rapport
  • Matériel principalAggloméré
  • Matériel secondairePapier laminé
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Matériaux laminés
  • Classification IFCMatériau
  • Code ETIMEC003058
  • Nom ETIMFibre- / chipboard
  • Code Uniclass 2015Pr_25_71_97
  • Description de l'Uniclass 2015Wood-based boards
  • Code CSI MasterFormat 201407 44 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Faced Panels
  • Numéro OmniClass23-15 15 19
  • Titre OmniClassWall Coverings

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Océanie