Publier vos produits
Etrusco - Pierre reconstituée pour parement mural
Etrusco - Pierre reconstituée pour parement mural
Etrusco - Pierre reconstituée pour parement mural
Etrusco - Pierre reconstituée pour parement mural
Etrusco - Pierre reconstituée pour parement mural

    Etrusco - Pierre reconstituée pour parement mural

    Un amalgame de couleurs et de formes: les lignes droites de la brique croisent celles irrégulières du grès et celles arrondies de la pierre de rivière, créant un ensemble harmonieux qui s’intègre à la nature environnante. Ce revêtement s’inspire des paysages d’Étrurie, entre Ombrie, Latium et Toscane, une terre ancestrale où les traces du passé, des Étrusques aux Romains en passant par le Moyen Âge, émergent entre parcs archéologiques et villages perchés sur des falaises de tuf, comme des îles au milieu des collines verdoyantes. Etrusco est un hommage aux origines italiques et aux civilisations qui, époque après époque, ont gravé leur histoire dans la pierre.

    COMPOSITION:

    ARENAL terra: 40%
    ARENAL grigio terra: 10%
    ARENAL marrone scuro: 10%
    TEIDE terra: 30%
    SASSO DI FIUME cenere: 3%
    ANTICO MATTONE rosso: 2%
    ANTICO MATTONE rosato: 5%

    Spécification
    • Pose de revêtements en pierre reconstruite, insensible aux écarts, respirante, à faible absorption d'eau, modèle ETRUSCO, mélangé, de la marque PIETRE D'ARREDO de COLMEF Srl, pour le revêtement de parois intérieures ou extérieures.

      Pour la pose, utiliser une colle-enduit de lissage à base de chaux hydraulique naturelle, anti-efflorescence, à haut rendement et glissement vertical absent, type ARREDOCOLLA de la marque PIETRE D'ARREDO de COLMEF Srl. Boucher les joints des pierres en utilisant le mortier approprié à faible absorption d'eau, respirant, type ARREDOSTUCCO de la marque PIETRE D'ARREDO de COLMEF Srl en couleur ................

      Pour le jointoiement de pierres posées comme revêtement des systèmes thermo-isolants, ajouter l'inerte allégé ARREDOLIGHT de la marque PIETRE D’ARREDO di COLMEF Srl, afin de rendre la paroi plus respirante et réduire le poids.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.pietredarredo-stones-bricks-etrusco
    • Famille de produitsPietre d'Arredo
    • Groupe de produitsTradition
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-09-25
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBéton
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement
    • Classification IFCSurface
    • Nom UNSPSCWall finishing materials
    • Code UNSPSC301615
    • Code Uniclass 2015Ss_25_20_85
    • Description de l'Uniclass 2015Stone cladding systems
    • Code CSI MasterFormat 201406 61 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Simulated Stone Fabrications
    • Numéro OmniClass23-13 35 25 13
    • Titre OmniClassSimulated Stones
    • Code CSI UniFormat IIC3010
    • Titre CSI UniFormat IIWall Finishes