Collection Pivot P_02 de Pirnar – Porte d'entrée pour maisons
La P_02 oppose un vantail en pierre monolithique et apaisant au traitement extérieur le plus ornemental de Pirnar : un claustra en aluminium découpé au laser encadrant l'ouverture d'un motif géométrique fin, évoquant les moucharabiehs traditionnels du Moyen-Orient.
Le contraste entre le vantail épuré et le claustra minutieusement ouvragé offre aux architectes une porte pivotante pouvant faire office d'élément de façade filtrant la lumière sur toute sa hauteur, autant que d'entrée — adaptée aux maisons à patio, aux villas de style désertique-moderne et à tout projet où la séquence d'entrée fait elle-même partie de l'architecture.
Comme sur chaque modèle Pirnar PIVOT, le vantail est construit selon la technologie brevetée CarbonCore de Pirnar — un profilé de 129 mm composé de trois chambres, dont deux en fibre de carbone, plusieurs fois plus résistant que l'acier et conçu pour résister à la déformation par températures extrêmes — la porte est disponible en largeurs de 1350 à 2400 mm et en hauteurs jusqu'à 6000 mm, sans compromis sur la rigidité ni l'étanchéité, avec la résistance à l'effraction RC2 de série sur les vantaux pleins sans vitrage.
L'étanchéité à l'air et à l'eau est testée indépendamment par l'IFT Rosenheim (classes 4 et 9A respectivement, résistance au vent C3).
Les charnières robustes dissimulées supportent des vantaux jusqu'à 500 kg et sont dotées d'un amortisseur, d'un verrou et d'un blocage à 90° réglables, permettant ainsi une ouverture parfaitement maîtrisée, même pour les configurations les plus imposantes. Sécurité et ambiance sont de série, et non en option : chaque porte Pivot est équipée d'un éclairage d'ambiance SmartLux intégré à la poignée encastrée, d'un lecteur d'empreintes digitales SecuroSmart et d'une application de contrôle complète — avec un clavier SecuroSmart également disponible en option d'accès standard supplémentaire.
Le modèle de base présenté associe la pierre frittée Sintered Stone Mont Blanc à un vitrage Night Sky Gloss et une finition PVD Volcanic Shadow ; en tant que porte d'entrée pivotante en aluminium et pierre frittée, elle convient aux résidences modernes et de luxe ainsi qu'à l'hôtellerie et à certaines entrées commerciales.