Publier vos produits
PORTES D'ENTRÉE PIVOT PIRNAR P_03
PORTES D'ENTRÉE PIVOT PIRNAR P_03
PORTES D'ENTRÉE PIVOT PIRNAR P_03
PORTES D'ENTRÉE PIVOT PIRNAR P_03
PORTES D'ENTRÉE PIVOT PIRNAR P_03
PORTES D'ENTRÉE PIVOT PIRNAR P_03
PORTES D'ENTRÉE PIVOT PIRNAR P_03
PORTES D'ENTRÉE PIVOT PIRNAR P_03
PORTES D'ENTRÉE PIVOT PIRNAR P_03
PORTES D'ENTRÉE PIVOT PIRNAR P_03

    PORTES D'ENTRÉE PIVOT PIRNAR P_03

    Collection Pivot P_03 de Pirnar – Porte d'entrée pour maisons

    La P_03 transpose les proportions d'une porte de villa méditerranéenne traditionnelle dans un mécanisme pivotant moderne : un vantail en pierre chaleureuse et texturée, associé à une poignée horizontale fine LABELUX et à un insert de verre foncé courant sur toute sa hauteur. 

    Le résultat évoque davantage l'artisanat et le résidentiel que l'industriel, ce qui en fait un choix naturel pour les rénovations et les résidences de style patrimonial, où une porte pivotante doit s'harmoniser avec des murs en pierre, la terre cuite et le bois. Le vantail est construit selon la technologie brevetée CarbonCore — un profilé de 129 mm composé de trois chambres, dont deux en fibre de carbone, plusieurs fois plus résistant que l'acier et conçu pour résister à la déformation par températures extrêmes — la porte est disponible en largeurs de 1350 à 2400 mm et en hauteurs jusqu'à 6000 mm, sans compromis sur la rigidité ni l'étanchéité, avec la résistance à l'effraction RC2 de série sur les vantaux pleins sans vitrage.

    Les charnières robustes dissimulées supportent des vantaux jusqu'à 500 kg et sont dotées d'un amortisseur, d'un verrou et d'un blocage à 90° réglables, permettant ainsi une ouverture parfaitement maîtrisée, même pour les configurations les plus imposantes. Sécurité et ambiance sont de série, et non en option : chaque porte Pivot est équipée d'un éclairage d'ambiance SmartLux intégré à la poignée encastrée, d'un lecteur d'empreintes digitales SecuroSmart et d'une application de contrôle complète — avec un clavier SecuroSmart également disponible en option d'accès standard supplémentaire.

    L'étanchéité est certifiée par l'IFT Rosenheim selon la classe d'étanchéité à l'eau 9A et la classe d'étanchéité à l'air 4, et le lecteur d'empreintes digitales et le contrôle par application (SecuroSmart) de la porte sont associés à la serrure motorisée Armo Comfort Electro pour un fonctionnement automatique sans clé. Le modèle de base présenté associe la pierre frittée Sintered Stone Abu Dhabi White à un insert de verre imprimé cinq couches de teinte foncée et une finition PVD Copper Dusk ; la même composition est disponible dans toute la gamme de pierres, de verres et de finitions PVD de Pirnar, y compris Golden Honey, Mystic Bronze et Volcanic Shadow, aussi bien pour les résidences de luxe que pour les projets de rénovation.


    Spécification
      • Modèle : Pirnar PIVOT P_03
        • Segment : résidences de luxe, logements haut de gamme ; convient également à l'hôtellerie et à certaines entrées commerciales
        • Convient à : villas contemporaines, résidences en climat chaud et de style tropical
        • Construction : construction brevetée CarbonCore (épaisseur du cadre/vantail 129 mm, modèle de base ; max. 135 mm avec recouvrements de 6 mm) composée de trois chambres, dont deux en fibre de carbone, plusieurs fois plus résistante que l'acier et conçue pour résister à la déformation par fortes chaleurs et par grand froid
        • Personnalisation : vaste choix de finitions, notamment l'aluminium dans une large gamme de couleurs FS, l'effet texturé Dune et les rainures à motif diamant, la pierre frittée naturelle, les décors en bois et en béton, et le verre trempé décoratif — associés à des finitions de quincaillerie PVD (Golden Honey, Copper Dusk, Mystic Bronze, Volcanic Shadow) pour la poignée et les accents — chaque porte Pivot est une pièce unique et entièrement personnalisable
        • Dimensions disponibles : largeur 1350–2400 mm, hauteur 1990–6000 mm
        • Isolation thermique : Ud à partir de 0,50 W/(m²K)
        • Étanchéité : joint automatique continu sur 4 côtés (Magnet WeatherSeal)
        • Certification : testé par IFT Rosenheim — classe d'étanchéité à l'eau 9A, classe d'étanchéité à l'air 4, résistance à la charge du vent C3
        • Classe de résistance : RC2 (protection contre l'effraction)
        • Accessoires intelligents de série : lecteur d'empreintes digitales (scanner d'empreintes), contrôle via application SecuroSmart, éclairage d'ambiance SmartLux
        • Verrouillage : OmniLock ou Armo Comfort Electro - de 3 à 6 points de verrouillage
        • Quincaillerie : charnières invisibles renforcées (poids maximal du vantail 500 kg), poignée encastrée GRIP 9642 (poignée Magnifica disponible en option standard)
        • Vitrage : vitrage 5 couches (verre isolant trempé 6 mm)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.pirnar-pivot-entrance-doors-p-03
    • Famille de produitsFront Doors
    • Groupe de produitsPIVOT
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-10-02
    • Numéro d'édition1
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enSlovénie
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes battantes
    • Classification IFCPorte