Collection Pivot P_04 de Pirnar – Porte d'entrée pour maisons
La P_04 est conçue pour se fondre dans les grandes façades en pierre ou en enduit : un vantail large et monolithique doté d'une fine poignée OneTouch pleine hauteur, affleurant l'un des bords, si bien que la porte se lit comme un panneau supplémentaire de la façade jusqu'à ce qu'elle s'ouvre.
Elle convient tout particulièrement à l'architecture méditerranéenne et désertique-moderne, où l'entrée est pensée pour être découverte plutôt qu'annoncée — embrasures profondes, grands parements de pierre et détails minimalistes se lisent tous avec clarté face au vantail épuré.
Comme chaque modèle de la gamme, la P_04 est construite selon la technologie brevetée CarbonCore de Pirnar — un profilé de 129 mm composé de trois chambres, dont deux en fibre de carbone, plusieurs fois plus résistant que l'acier et conçu pour résister à la déformation par températures extrêmes — la porte est disponible en largeurs de 1350 à 2400 mm et en hauteurs jusqu'à 6000 mm, sans compromis sur la rigidité ni l'étanchéité, avec la résistance à l'effraction RC2 de série sur les vantaux pleins sans vitrage.
L'étanchéité de la porte est vérifiée indépendamment par l'IFT Rosenheim (classe d'étanchéité à l'air 4, classe d'étanchéité à l'eau 9A, résistance au vent C3), et les charnières robustes dissimulées supportent des vantaux jusqu'à 500 kg avec amortisseur, verrou et blocage à 90° réglables, permettant ainsi une ouverture parfaitement maîtrisée, même pour les configurations les plus imposantes. Sécurité et ambiance sont de série, et non en option : chaque porte Pivot est équipée d'un éclairage d'ambiance SmartLux intégré à la poignée encastrée, d'un lecteur d'empreintes digitales SecuroSmart et d'une application de contrôle complète — avec un clavier SecuroSmart également disponible en option d'accès standard supplémentaire.
Présentée en pierre frittée Sintered Stone Fusion Rapolano avec un vitrage Night Sky Gloss et une finition PVD Volcanic Shadow, la P_04 est également disponible dans des pierres plus claires, un aluminium imitation béton et toute la gamme de couleurs PVD de Pirnar — une porte d'entrée pivotante moderne pour résidences de luxe et haut de gamme.