Publier vos produits
PORTES D'ENTRÉE PIVOT PIRNAR P_05
PORTES D'ENTRÉE PIVOT PIRNAR P_05
PORTES D'ENTRÉE PIVOT PIRNAR P_05
PORTES D'ENTRÉE PIVOT PIRNAR P_05
PORTES D'ENTRÉE PIVOT PIRNAR P_05
PORTES D'ENTRÉE PIVOT PIRNAR P_05
PORTES D'ENTRÉE PIVOT PIRNAR P_05
PORTES D'ENTRÉE PIVOT PIRNAR P_05
PORTES D'ENTRÉE PIVOT PIRNAR P_05
PORTES D'ENTRÉE PIVOT PIRNAR P_05

    PORTES D'ENTRÉE PIVOT PIRNAR P_05

    Collection Pivot P_05 de Pirnar – Porte d'entrée pour maisons

    La P_05 réinterprète la porte d'entrée classique à trois panneaux dans un format pivotant : des divisions horizontales fixes à 850 mm et 1360 mm depuis la base donnent au vantail les proportions familières d'une entrée traditionnelle, réalisée ici dans un vantail en aluminium chaleureux à décor bois.

    C'est le modèle à privilégier lorsqu'un projet exige une porte pivotante qui conserve l'apparence d'une porte d'entrée classique — maisons de campagne, projets de rénovation, ou toute résidence où un vantail entièrement vitré ou en pierre monolithique serait déplacé. 

    Le vantail à panneaux est construit selon la technologie brevetée CarbonCore de Pirnar — un profilé de 129 mm composé de trois chambres, dont deux en fibre de carbone, plusieurs fois plus résistant que l'acier et conçu pour résister à la déformation par températures extrêmes — la porte est disponible en largeurs de 1350 à 2400 mm et en hauteurs jusqu'à 6000 mm, sans compromis sur la rigidité ni l'étanchéité, avec la résistance à l'effraction RC2 de série sur les vantaux pleins sans vitrage.

    Les charnières robustes dissimulées supportent des vantaux jusqu'à 500 kg et sont dotées d'un amortisseur, d'un verrou et d'un blocage à 90° réglables, permettant ainsi une ouverture parfaitement maîtrisée, même pour les configurations les plus imposantes. Sécurité et ambiance sont de série, et non en option : chaque porte Pivot est équipée d'un éclairage d'ambiance SmartLux intégré à la poignée encastrée, d'un lecteur d'empreintes digitales SecuroSmart et d'une application de contrôle complète — avec un clavier SecuroSmart également disponible en option d'accès standard supplémentaire.

    L'étanchéité est certifiée par l'IFT Rosenheim selon la classe d'étanchéité à l'eau 9A et la classe d'étanchéité à l'air 4, et un lecteur d'empreintes digitales avec contrôle par application (SecuroSmart) confère à ce vantail d'aspect traditionnel un fonctionnement sans clé pleinement actuel. Le modèle de base présenté est fini en décor aluminium imitation bois Oiled Oak avec une poignée LABELUX et une finition PVD Volcanic Shadow ; la même composition à panneaux est disponible en pierre frittée, en verre décoratif et dans toute la gamme de couleurs et de finitions PVD de Pirnar, en largeurs et hauteurs allant jusqu'à 2400 x 6000 mm — une porte pivotante en aluminium pour résidences de style traditionnel.


    Spécification
        • Modèle : Pirnar PIVOT P_05
        • Segment : résidences de luxe, logements haut de gamme ; convient également à l'hôtellerie et à certaines entrées commerciales
        • Convient à : villas contemporaines, résidences en climat chaud et de style tropical
        • Construction : construction brevetée CarbonCore (épaisseur du cadre/vantail 129 mm, modèle de base ; max. 135 mm avec recouvrements de 6 mm) composée de trois chambres, dont deux en fibre de carbone, plusieurs fois plus résistante que l'acier et conçue pour résister à la déformation par fortes chaleurs et par grand froid
        • Personnalisation : vaste choix de finitions, notamment l'aluminium dans une large gamme de couleurs FS, l'effet texturé Dune et les rainures à motif diamant, la pierre frittée naturelle, les décors en bois et en béton, et le verre trempé décoratif — associés à des finitions de quincaillerie PVD (Golden Honey, Copper Dusk, Mystic Bronze, Volcanic Shadow) pour la poignée et les accents — chaque porte Pivot est une pièce unique et entièrement personnalisable
        • Dimensions disponibles : largeur 1350–2400 mm, hauteur 1990–6000 mm
        • Isolation thermique : Ud à partir de 0,50 W/(m²K)
        • Étanchéité : joint automatique continu sur 4 côtés (Magnet WeatherSeal)
        • Certification : testé par IFT Rosenheim — classe d'étanchéité à l'eau 9A, classe d'étanchéité à l'air 4, résistance à la charge du vent C3
        • Classe de résistance : RC2 (protection contre l'effraction)
        • Accessoires intelligents de série : lecteur d'empreintes digitales (scanner d'empreintes), contrôle via application SecuroSmart, éclairage d'ambiance SmartLux
        • Verrouillage : OmniLock ou Armo Comfort Electro - de 3 à 6 points de verrouillage
        • Quincaillerie : charnières invisibles renforcées (poids maximal du vantail 500 kg), poignée encastrée GRIP 9642 (poignée Magnifica disponible en option standard)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.pirnar-pivot-entrance-doors-p-05
    • Famille de produitsFront Doors
    • Groupe de produitsPIVOT
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-10-02
    • Numéro d'édition1
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enSlovénie
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes battantes
    • Classification IFCPorte