Publier vos produits
PORTES D'ENTRÉE PIVOT PIRNAR P_06
PORTES D'ENTRÉE PIVOT PIRNAR P_06
PORTES D'ENTRÉE PIVOT PIRNAR P_06
PORTES D'ENTRÉE PIVOT PIRNAR P_06
PORTES D'ENTRÉE PIVOT PIRNAR P_06
PORTES D'ENTRÉE PIVOT PIRNAR P_06
PORTES D'ENTRÉE PIVOT PIRNAR P_06
PORTES D'ENTRÉE PIVOT PIRNAR P_06
PORTES D'ENTRÉE PIVOT PIRNAR P_06
PORTES D'ENTRÉE PIVOT PIRNAR P_06

    PORTES D'ENTRÉE PIVOT PIRNAR P_06

    Collection Pivot P_06 de Pirnar – Porte d'entrée pour maisons

    La P_06 traite le vantail pivotant comme une composition graphique : un agencement bicolore audacieux, en blocs de couleur, réparti sur trois bandes horizontales, avec une poignée fine et encastrée intégrée à la bande centrale.

    Elle est conçue pour les architectes souhaitant que l'entrée elle-même porte la couleur et la géométrie comme un parti pris esthétique — résidences côtières, balnéaires et contemporaines en particulier — sans recourir à un vantail entièrement vitré.

    La composition est intégrée au vantail plutôt qu'appliquée sur celui-ci : les règles de division horizontale de Pirnar pour la P_06 s'ajustent automatiquement à la hauteur de la porte, de sorte que les proportions bicolores restent équilibrées, d'une entrée de 2,6 m à une entrée de 6 m.

    Le vantail est construit selon la technologie brevetée CarbonCore de Pirnar — un profilé de 129 mm composé de trois chambres, dont deux en fibre de carbone, plusieurs fois plus résistant que l'acier et conçu pour résister à la déformation par températures extrêmes — la porte est disponible en largeurs de 1350 à 2400 mm et en hauteurs jusqu'à 6000 mm, sans compromis sur la rigidité ni l'étanchéité, avec la résistance à l'effraction RC2 de série sur les vantaux pleins sans vitrage.

    Les charnières robustes dissimulées supportent des vantaux jusqu'à 500 kg et sont dotées d'un amortisseur, d'un verrou et d'un blocage à 90° réglables, permettant ainsi une ouverture parfaitement maîtrisée, même pour les configurations les plus imposantes. Sécurité et ambiance sont de série, et non en option : chaque porte Pivot est équipée d'un éclairage d'ambiance SmartLux intégré à la poignée encastrée, d'un lecteur d'empreintes digitales SecuroSmart et d'une application de contrôle complète — avec un clavier SecuroSmart également disponible en option d'accès standard supplémentaire.

    Présentée ici dans une finition aluminium bicolore (FS 8019 / FS Quartz 2) avec une poignée PVD Golden Honey, la composition en blocs de couleur de la P_06 peut être déclinée dans n'importe quelle combinaison de la gamme de couleurs aluminium de Pirnar — une porte pivotante en aluminium moderne pour résidences de luxe.


    Spécification
      • Modèle : Pirnar PIVOT P_06
      • Segment : résidences de luxe, logements haut de gamme ; convient également à l'hôtellerie et à certaines entrées commerciales
      • Convient à : villas contemporaines, résidences en climat chaud et de style tropical
      • Construction : construction brevetée CarbonCore (épaisseur du cadre/vantail 129 mm, modèle de base ; max. 135 mm avec recouvrements de 6 mm) composée de trois chambres, dont deux en fibre de carbone, plusieurs fois plus résistante que l'acier et conçue pour résister à la déformation par fortes chaleurs et par grand froid
      • Personnalisation : vaste choix de finitions, notamment l'aluminium dans une large gamme de couleurs FS, l'effet texturé Dune et les rainures à motif diamant, la pierre frittée naturelle, les décors en bois et en béton, et le verre trempé décoratif — associés à des finitions de quincaillerie PVD (Golden Honey, Copper Dusk, Mystic Bronze, Volcanic Shadow) pour la poignée et les accents — chaque porte Pivot est une pièce unique et entièrement personnalisable
      • Dimensions disponibles : largeur 1350–2400 mm, hauteur 1990–6000 mm
      • Isolation thermique : Ud à partir de 0,50 W/(m²K)
      • Étanchéité : joint automatique continu sur 4 côtés (Magnet WeatherSeal)
      • Certification : testé par IFT Rosenheim — classe d'étanchéité à l'eau 9A, classe d'étanchéité à l'air 4, résistance à la charge du vent C3
      • Classe de résistance : RC2 (protection contre l'effraction)
      • Accessoires intelligents de série : lecteur d'empreintes digitales (scanner d'empreintes), contrôle via application SecuroSmart, éclairage d'ambiance SmartLux
      • Verrouillage : OmniLock ou Armo Comfort Electro - de 3 à 6 points de verrouillage
      • Quincaillerie : charnières invisibles renforcées (poids maximal du vantail 500 kg), poignée encastrée GRIP 9642 (poignée Magnifica disponible en option standard)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.pirnar-pivot-entrance-doors-p-06
    • Famille de produitsFront Doors
    • Groupe de produitsPIVOT
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-10-02
    • Numéro d'édition1
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enSlovénie
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes battantes
    • Classification IFCPorte