La P_07 est le modèle le plus sculptural de la gamme : un vantail vitré sombre flanqué de deux inserts décoratifs verticaux courant sur toute sa hauteur, encadrant une poignée fine et pleine longueur ANGULAR ALTUM.
L'effet évoque davantage un ouvrage de menuiserie qu'une porte — adapté aux maisons contemporaines entourées de bois, de béton ou de forêt, où les architectes souhaitent que l'entrée se lise comme un objet réfléchi plutôt qu'une simple ouverture. Malgré son aspect vitré et superposé, le vantail partage la même construction CarbonCore - un profilé de 129 mm composé de trois chambres, dont deux en fibre de carbone, plusieurs fois plus résistant que l'acier et conçu pour résister à la déformation par températures extrêmes — la porte est disponible en largeurs de 1350 à 2400 mm et en hauteurs jusqu'à 6000 mm, sans compromis sur la rigidité ni l'étanchéité, avec la résistance à l'effraction RC2 de série sur les vantaux pleins sans vitrage.
L'étanchéité est certifiée par l'IFT Rosenheim selon la classe d'étanchéité à l'eau 9A et la classe d'étanchéité à l'air 4, et les charnières robustes dissimulées supportent des vantaux jusqu'à 500 kg avec amortisseur, verrou et blocage à 90° réglables, permettant ainsi une ouverture parfaitement maîtrisée, même pour les configurations les plus imposantes. Sécurité et ambiance sont de série, et non en option : chaque porte Pivot est équipée d'un éclairage d'ambiance SmartLux intégré à la poignée encastrée, d'un lecteur d'empreintes digitales SecuroSmart et d'une application de contrôle complète — avec un clavier SecuroSmart également disponible en option d'accès standard supplémentaire.
Présentée en verre décoratif Night Sky Gloss avec Aluminium Dune (FS 9005) et une finition PVD Golden Honey, l'insert vertical peut également être réalisé en pierre frittée ou en décor imitation béton — une porte pivotante vitrée moderne pour résidences de luxe.