Publier vos produits
PORTES D'ENTRÉE PIVOT PIRNAR P_01
PORTES D'ENTRÉE PIVOT PIRNAR P_01
PORTES D'ENTRÉE PIVOT PIRNAR P_01
PORTES D'ENTRÉE PIVOT PIRNAR P_01
PORTES D'ENTRÉE PIVOT PIRNAR P_01
PORTES D'ENTRÉE PIVOT PIRNAR P_01
PORTES D'ENTRÉE PIVOT PIRNAR P_01
PORTES D'ENTRÉE PIVOT PIRNAR P_01
PORTES D'ENTRÉE PIVOT PIRNAR P_01
PORTES D'ENTRÉE PIVOT PIRNAR P_01

    PORTES D'ENTRÉE PIVOT PIRNAR P_01

    Collection Pivot P_01 Porte d'entrée pour maisons

    La porte Pivot P_01 de Pirnar réduit l'entrée à un simple geste architectural : un vantail monolithique pleine hauteur, interrompu uniquement par une large poignée profondément encastrée dans sa surface.

    Cet élément constant confère à ce modèle son identité, quel que soit le matériau ou la finition. La P_01 s'impose ainsi comme le choix idéal pour les architectes souhaitant une porte pivotante qui se fonde dans la façade plutôt que de la concurrencer.

    Conçue selon la technologie brevetée CarbonCore de Pirnar – un profilé de 129 mm composé de trois chambres, dont deux en fibre de carbone, plusieurs fois plus résistant que l'acier et conçu pour résister à la déformation par températures extrêmes – la porte est disponible en largeurs de 1 350 à 2 400 mm et en hauteurs jusqu'à 6 000 mm, sans compromis sur la rigidité ni l'étanchéité (RC2). Norme de résistance à l'effraction sur les vantaux pleins sans vitrage.

    L'étanchéité est vérifiée indépendamment par l'institut IFT Rosenheim : classe d'étanchéité à l'eau 9A, classe d'étanchéité à l'air 4 et résistance à la charge du vent C3. Pirnar affirme que ces résultats sont uniques parmi les portes pivotantes.

    Les charnières robustes dissimulées supportent des vantaux jusqu'à 500 kg et sont dotées d'un amortisseur, d'un verrou et d'un blocage à 90° réglables, permettant ainsi une ouverture parfaitement maîtrisée, même pour les configurations les plus imposantes. Sécurité et ambiance sont de série : chaque porte Pivot est équipée d’un éclairage d’ambiance SmartLux intégré à la poignée encastrée, d’un lecteur d’empreintes digitales SecuroSmart et d’une application de contrôle complète. Un clavier SecuroSmart est également disponible en option. Présentée ici en finition Aluminium Dune avec vitrage Night Sky Gloss et une finition PVD Golden Honey, la porte d’entrée pivotante extérieure P_01 est un modèle moderne, idéal pour les résidences de luxe et les villas contemporaines, quel que soit le climat.

    Spécification
        • Modèle : Pirnar PIVOT P_01
        • Segment : résidences de luxe, logements haut de gamme ; Convient également à l'hôtellerie et à certaines entrées commerciales. Convient aux villas contemporaines et aux résidences de style tropical et sous climat chaud. Construction : construction brevetée CarbonCore (épaisseur du cadre/vantaux : 129 mm, modèle de base ; jusqu'à 135 mm avec des recouvrements de 6 mm), composée de trois chambres, dont deux en fibre de carbone, plusieurs fois plus résistante que l'acier et conçue pour résister à la déformation par fortes chaleurs et par grand froid. Personnalisation : vaste choix de finitions, notamment l'aluminium dans une large gamme de couleurs FS, l'effet texturé Dune et les rainures à motif diamant, la pierre frittée naturelle, les décors en bois et en béton, et le verre trempé décoratif. Associées à des finitions de quincaillerie PVD (Miel doré, Crépuscule cuivré, Bronze mystique, Ombre volcanique) pour la poignée et les accents, chaque porte Pivot est une pièce unique et entièrement personnalisable. Dimensions disponibles : largeur. 1350–2400 mm, hauteur 1990–6000 mm Isolation thermique : Ud à partir de 0,50 W/(m²K) Étanchéité : joint automatique continu sur 4 côtés (Magnet WeatherSeal) Certification : testé par IFT Rosenheim – classe d’étanchéité à l’eau 9A, classe d’étanchéité à l’air 4, résistance à la charge du vent C3 Classe de résistance : RC2 (protection contre l’effraction) Accessoires intelligents de série : lecteur d’empreintes digitales (scanner d’empreintes ou clavier), contrôle via application SecuroSmart, éclairage d’ambiance SmartLux Verrouillage : OmniLock ou Armo Comfort Electro – de 3 à 6 points de verrouillage Quincaillerie : charnières invisibles renforcées (poids maximal du vantail : 500 kg), poignée encastrée GRIP 9642 (poignée Magnifica disponible en option) standard)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.pirnar-pivot-front-door
    • Famille de produitsFront Doors
    • Groupe de produitsPIVOT
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-10-02
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enSlovénie
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes battantes
    • Classification IFCPanneau de porte
    • Code Uniclass 2015EF_25_30
    • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
    • Code CSI MasterFormat 201408 13 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Aluminum Doors
    • Numéro OmniClass23-17 11 00
    • Titre OmniClassDoors