Publier vos produits
HYDRO Wall 73-48-400-ST12,5+RU12,5-BR-LV50
HYDRO Wall 73-48-400-ST12,5+RU12,5-BR-LV50
HYDRO Wall 73-48-400-ST12,5+RU12,5-BR-LV50

    HYDRO Wall 73-48-400-ST12,5+RU12,5-BR-LV50

    Traduit par Google,
    Solutions Placo composées de plaques de plâtre résistantes à l'humidité et de laine de verre ISOVER, avec des performances contre l'humidité pour les murs intérieurs.
    Spécification
    • The Placo Moisture Resistant wall system consists of Placo standard and marine plasterboard (12,5mm), rail (R48), stud frame (M48), accessories and mineral wool ISOVER. The configuration of this system results in a reduction of wall thickness compared to the conventional system. It is indicated for indoor environment and can be applied in wet areas.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.hydro_73-48-400-st125-ru125-br-lv50
    • Famille de produitsWall
    • Groupe de produitsMoisture
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-03-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2.7
    • Profondeur (mm)73
    En rapport
    • Matériel principalPlâtre
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enBrésil
    • Fabriqué enBrésil
    • Poids net (Kg)20.65
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Cloisons
    • Classification IFCMur
    • Nom UNSPSCDrywall
    • Code UNSPSC30161503
    • Code Uniclass 2015EF_25_10
    • Description de l'Uniclass 2015Walls
    • Code CSI MasterFormat 201409 29 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Gypsum Board
    • Numéro OmniClass23-15 11 11 11
    • Titre OmniClassGypsum Board Fixed Partitions
    • Code CSI UniFormat IIC3010
    • Titre CSI UniFormat IIWall Finishes

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud