Publier vos produits
GYPREX CLEAN FORRO REMOVIVEL  625X1250-COM CANTONEIRA

GYPREX CLEAN FORRO REMOVIVEL 625X1250-COM CANTONEIRA

Traduit par Google,
Placo Solution a réalisé un plafond amovible composé de plaques de plâtre et de cadres en acier. Il a une installation pratique et un accès facile au plénum et est indiqué pour un environnement intérieur.
Spécification
  • The Placo Cleanable ceiling system consists of Plasteboard laminated, plaster, vinylic finish Gyprex (12,5mm) and steel frames. It is indicated for indoor environment and can be applied in dry areas or where cleanliness must be very high.
Spécifications techniques
  • Réference unique.registrable_suspended_ceiling_gyprex_liso_625x1250-com_cantoneira
  • Famille de produitsRemovable ceiling
  • Groupe de produitsGyprex Clean
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-03-06
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPlâtre
  • Matériel secondaireAcier
  • Conçu enBrésil
  • Fabriqué enBrésil
  • Poids net (Kg)9
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Plafond
  • Classification IFCPlafond
  • Nom UNSPSCDrywall
  • Code UNSPSC30161503
  • Code Uniclass 2015Ss_30_25_10
  • Description de l'Uniclass 2015Board and sheet ceiling systems
  • Code CSI MasterFormat 201409 29 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Gypsum Board
  • Numéro OmniClass23-15 19 23
  • Titre OmniClassCeilings
  • Code CSI UniFormat IIC3030
  • Titre CSI UniFormat IICeiling Finishes

Disponibilité de la région

Amérique du Sud