Publier vos produits
Master™ Rigid A
Ecophon

Master™ Rigid A

Convient à des salles de classes ou autres applications scolaires avec forte exigence acoustique et intelligibilité requise, et où la démontabilité est nécessaire. Ecophon Master Rigid A est en bord droit, ossature apparente. Chaque panneau est maintenu sur l'ossature par des clips (breveté) mais reste totalement démontable. Master Rigid A, avec complément acoustique Ecophon Extra Bass et ossatures Connect atteint un poids d'environ 3,5 kg/m² . Les panneaux sont en laine de verre de haute densité. La surface est un complexe multicouches. La face visible est traitée Akutex™ FT. Le produit est aussi disponible avec une surface agissant comme un réflecteur acoustique (gamma) ayant la même apparence visuelle. Le dos des panneaux est revêtu d'un tissu de verre. Les bords sont enduits. L'ossature est en acier galvanisé. L'absorbant Ecophon Extra Bass est utilisé pour renforcer l'absorption acoustique des basses fréquences, et se pose sur le dessus du plafond suspendu. Pour de meilleures performances et un système de qualité, utilisez les ossatures et accessoires Connect.
Spécifications techniques
  • Réference unique.57615
  • Famille de produitsModular ceilings
  • Groupe de produitsMaster
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-01-11
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Plafond
  • Classification IFCPlafond
  • Nom UNSPSCSuspended ceiling systems
  • Code UNSPSC30161604