Publier vos produits
HYDRO Shaft 61-48-400-GRX12,5-BR-LV50

HYDRO Shaft 61-48-400-GRX12,5-BR-LV50

Traduit par Google,
Placo Solution composée de plaques de plâtre résistantes à l'humidité, d'un rail et d'un cadre à montants parallèles à la structure existante. Il est indiqué pour les nouveaux travaux ou les réformes dans l'environnement intérieur et les zones protégées.
Spécification
  • The Placo Moisture Resistant shaft system consists of Placo glasroc X plasterboard (12,5mm), rail (R48), stud frame (M48), accessories and mineral wool ISOVER. It is indicated for indoor or protected environment and can be applied in wet areas.

Spécifications techniques
  • Réference unique.shaft_hydro_61-48-400-grx125-br-lv50
  • Famille de produitsWall
  • Groupe de produitsMoisture
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-05-14
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1.8
  • Profondeur (mm)61
En rapport
  • Matériel principalPlâtre
  • Matériel secondaireAcier
  • Conçu enBrésil
  • Fabriqué enBrésil
  • Poids net (Kg)14
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Cloisons
  • Classification IFCMur
  • Nom UNSPSCDrywall
  • Code UNSPSC30161503
  • Code Uniclass 2015En_80_96_80
  • Description de l'Uniclass 2015Shafts
  • Code CSI MasterFormat 201409 29 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Gypsum Board
  • Numéro OmniClass23-15 11 11 11
  • Titre OmniClassGypsum Board Fixed Partitions
  • Code CSI UniFormat IIC3010
  • Titre CSI UniFormat IIWall Finishes

Disponibilité de la région

Amérique du Sud