Solutions Placo en plaques de plâtre résistantes à l'humidité et laine de verre ISOVER, avec des performances maximales contre une humidité élevée pour les murs intérieurs et les zones protégées.
Spécification
The Placo Moisture Resistant wall system consists of Placo Glasroc X plasterboard (12,5mm), rail (R48), stud frame (M48), accessories and mineral wool ISOVER. The configuration of this system results in a reduction of wall thickness compared to the conventional system. It is indicated for indoor or protected environment and can be applied in wet areas.