Publier vos produits
4.2.2 CEILINGS - T-45 + PL profiles single frame suspended
4.2.2 CEILINGS - T-45 + PL profiles single frame suspended
4.2.2 CEILINGS - T-45 + PL profiles single frame suspended
    Pladur

    4.2.2 CEILINGS - T-45 + PL profiles single frame suspended

    4.6 out of 5 stars4.6(7 reviews)
    Traduit par Google,
    Plafond suspendu constitué d'une ossature profilée en tôle d'acier galvanisé utilisant des profilés ou des montants Pladur® T-45, suspendu à la structure de base à l'aide de profilés Pladur® PL et de tiges filetées Ø 6 mm, appuyé sur des profilés Pladur® fixés mécaniquement sur tout le pourtour. Une ou deux plaques Pladur® (N, H1, Air N, Ultra L-TEC, Ultra L-TEC H1 ou SYNIA STD 4B) sont vissées sur ce cadre. Quantités proportionnées de matériaux Pladur® : vis, composés, ruban à joints, joints élastiques, etc. Complètement fini avec Qualité Niveau 2 (Q2), Niveau 3 (Q3), Niveau 4 (Q4), selon la finition de surface (à déterminer par la conception). Installé selon les recommandations Pladur®, la norme UNE 102043 et les exigences CTE.
    Spécification
    • Concealed suspended ceilings for indoor rooms with acoustic insulation. For building work that requires a small plenum space.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.pladur_4_tec_4_22
    • Famille de produits4. Techos PLADUR®
    • Groupe de produits4.2. Suspendidos estructura simple
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-06-22
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalGypse
    • Matériel secondairePlâtre
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Plafond
    • Classification IFCPlafond
    • Nom UNSPSCGypsum board
    • Code UNSPSC30161509
    • Code Uniclass 2015Ss_30_25
    • Description de l'Uniclass 2015Ceiling and soffit systems
    • Code CSI MasterFormat 201409 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Ceilings
    • Numéro OmniClass23-15 13 21
    • Titre OmniClassCeiling Panels
    • Code CSI UniFormat IIC3030
    • Titre CSI UniFormat IICeiling Finishes