Publier vos produits
4.4.4 CEILINGS - GL + T-45 profiles twin frame suspended
4.4.4 CEILINGS - GL + T-45 profiles twin frame suspended
    Pladur

    4.4.4 CEILINGS - GL + T-45 profiles twin frame suspended

    4.8 out of 5 stars4.8(6 reviews)
    Traduit par Google,
    Plafond composé d'un cadre jumeau installé à différents niveaux. Le cadre primaire est constitué de rails en U continus Pladur® GL de 1,5 mm d'épaisseur, suspendus à la structure de base à l'aide de suspensions Pladur® M-50 et de tiges filetées Ø 6 mm avec écrou et contre-écrou. Le deuxième cadre composé de profilés Pladur® T-45 est emboîté à l'aide de pinces Pladur® GL perpendiculaires au cadre principal et soutenu autour du périmètre sur des profilés Pladur® L ou des rails en U Pladur® CLIP. Une ou plusieurs lames Pladur® (N, H1, Air N ou SYNIA STD 4BA) sont vissées perpendiculairement au cadre secondaire. Des quantités proportionnelles d'ancrages, de suspensions, de vis, de joints périmétriques résilients/acoustiques, de pâte à joint, etc. Complètement fini avec le niveau de qualité 2 (Q2), le niveau 3 (Q3), le niveau 4 (Q4), selon la finition de surface (à déterminé par la conception). Installé selon les recommandations Pladur®, la norme UNE 102043 et les exigences CTE.
    Spécification
    • Concealed suspended ceilings for indoor rooms providing acoustic insulation. Especially indicated for ceilings that require large spans between hangers.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.pladur_4_tec_4_44
    • Famille de produits4. Techos PLADUR®
    • Groupe de produits4.4. Suspendidos estructura doble
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-06-22
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalGypse
    • Matériel secondairePlâtre
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Plafond
    • Classification IFCPlafond
    • Nom UNSPSCGypsum board
    • Code UNSPSC30161509
    • Code Uniclass 2015Ss_30_25
    • Description de l'Uniclass 2015Ceiling and soffit systems
    • Code CSI MasterFormat 201409 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Ceilings
    • Numéro OmniClass23-15 13 21
    • Titre OmniClassCeiling Panels
    • Code CSI UniFormat IIC3030
    • Titre CSI UniFormat IICeiling Finishes