Publier vos produits
8.1.2 FAÇADE - Twin frame
8.1.2 FAÇADE - Twin frame
8.1.2 FAÇADE - Twin frame
8.1.2 FAÇADE - Twin frame
8.1.2 FAÇADE - Twin frame
    Pladur

    8.1.2 FAÇADE - Twin frame

    Traduit par Google,

    La façade Pladur® EXO est constituée d'une double ossature indépendante en acier galvanisé. L'ossature extérieure est composée de montants Pladur® EXO M (éléments verticaux) et de rails Pladur® EXO C (éléments horizontaux). L'ossature intérieure est composée de montants et de rails Pladur®. Les deux ossatures sont installées avec un écart minimal de 10 mm. Une plaque de plâtre Pladur® Weather Defence de 12,5 mm est vissée sur l'ossature extérieure. Deux plaques Pladur® sont vissées sur l'ossature intérieure. La fourniture comprend les matériaux Pladur® nécessaires : vis, enduits de jointoiement, bandes à joints, joints d'étanchéité périphériques, etc., ainsi que les fixations pour les rails au sol et au plafond. Le revêtement intérieur est entièrement fini au niveau de finition 1 (Q1) pour les revêtements carrelés, stratifiés, lambris, etc., et également aux niveaux 2 (Q2), 3 (Q3) et 4 (Q4) pour les finitions décoratives plus élaborées. La cavité des deux ossatures est remplie d' isolant en laine minérale . L'installation doit suivre les recommandations techniques de Pladur® , la conformité technique TC-116647 et les exigences CTE , en fonction de l'utilisation prévue du système.

    Spécification
    • Interior façade layer installed in combination with an external ventilated or non-ventilated façade system.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.pladur_8_fch_1_2
    • Famille de produits8. Pladur® EXO Façade
    • Groupe de produits8.1.2. Façade - Twin frame
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-12-10
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalGypse
    • Matériel secondairePlâtre
    • Conçu enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Parois extérieures
    • Classification IFCMur
    • Code Uniclass 2015Ss_25_25_45_33
    • Description de l'Uniclass 2015Gypsum board casing systems
    • Code CSI MasterFormat 201409 29 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Gypsum Board
    • Numéro OmniClass23-13 13 11 19
    • Titre OmniClassGypsum