Publier vos produits
BLOCCO Stool
BLOCCO Stool
BLOCCO Stool
BLOCCO Stool
BLOCCO Stool
BLOCCO Stool
BLOCCO Stool
BLOCCO Stool
BLOCCO Stool
    PLANK

    BLOCCO Stool

    4.7 sur 5 étoiles4.7(49 Avis)
    Traduit par Google,

    Le tabouret BLOCCO est un tabouret avec une structure en bois de frêne, de chêne ou de noyer. Le cadre peut être soit laqué naturel, soit laqué teinté noir, soit laqué opaque à pores ouverts dans les couleurs gris, blanc et bleu. Le tabouret a un repose-pieds en aluminium satiné ou poli.

    Spécification
    • HERSTELLUNGSJAHR: 2013
      DESIGNER: Naoto Fukasawa
      ARTICLE NUMBER: 8500-60/00

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Blocco-Stool
    • Famille de produitsBlocco
    • Groupe de produitsStool
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-02-26
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)760
    • Largeur (mm)340
    • Profondeur (mm)340
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireLaque
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)4.1
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code ETIMEG017960
    • Nom ETIMFurniture
    • Code Uniclass 2015EF_40_30
    • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
    • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Numéro OmniClass23-21 00 00
    • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
    Produits similaires