Publier vos produits
MIURA table round large table base - 73cm high
MIURA table round large table base - 73cm high
MIURA table round large table base - 73cm high
MIURA table round large table base - 73cm high
    PLANK

    MIURA table round large table base - 73cm high

    4.5 sur 5 étoiles4.5(12 Avis)
    Traduit par Google,

    La table MIURA est une table polyvalente qui peut être utilisée aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Le cadre est en aluminium thermolaqué de couleur noire ou blanche, en combinaison avec un plateau de table rabattable.

    Spécification
    • YEAR OF MANUFACTURE: 2006
      DESIGNER: Konstantin Grcic
      ARTICLE NUMBER: 9555-01/9556-01

      The table tops are available as:
      - HPL FunderMAX FH (Ø 100cm / Ø 110cm, 10mm) in black and white
      - HPL FENIX (Ø 100cm / Ø 110cm, 10mm, indoor use only) in Nero Ingo

      Special colours are available on request.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Miura-Table-Round-large-table-base-h-73
    • Famille de produitsMiura
    • Groupe de produitsTable
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-02-20
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)730
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireLaminé
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code ETIMEG017960
    • Nom ETIMFurniture
    • Code Uniclass 2015EF_40_30
    • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
    • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Numéro OmniClass23-21 00 00
    • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
    Produits similaires

    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (57)
    4.2 sur 5 étoiles 4.2 (10)
    4.8 sur 5 étoiles 4.8 (15)
    4.7 sur 5 étoiles 4.7 (49)
    4.9 sur 5 étoiles 4.9 (28)
    4.7 sur 5 étoiles 4.7 (20)