Publier vos produits
CUP lounge chair
CUP lounge chair
CUP lounge chair
CUP lounge chair
CUP lounge chair
CUP lounge chair
    PLANK

    CUP lounge chair

    4.8 sur 5 étoiles4.8(23 Avis)
    Traduit par Google,

    Le CUP Lounge Chair est un fauteuil confortable et élégant. La coque du siège est en plastique et est disponible en noir ou blanc. Le rembourrage de la chaise peut être choisi parmi différents tissus et couleurs qui correspondent parfaitement à la coque du siège. Le cadre en métal est disponible chromé ou peint par poudrage noir.

    Spécification
    • YEAR OF MANUFACTURE: 2018
      DESIGNER: Konstantin Grcic
      ARTICLE NUMBER: 1960-12

    Spécifications techniques
    • Réference unique.CUP-lounge-chair
    • Famille de produitsCUP
    • Groupe de produitsChair
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-01-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)710
    • Largeur (mm)640
    • Profondeur (mm)680
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Matériel secondairePlastique
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)7.3
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code ETIMEG017960
    • Nom ETIMFurniture
    • Code Uniclass 2015EF_40_30
    • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
    • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Numéro OmniClass23-21 00 00
    • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
    Produits similaires