Publier vos produits
MONZA table round - 73cm high
MONZA table round - 73cm high
MONZA table round - 73cm high
MONZA table round - 73cm high
MONZA table round - 73cm high
MONZA table round - 73cm high
    PLANK

    MONZA table round - 73cm high

    4.8 sur 5 étoiles4.8(6 Avis)
    Traduit par Google,

    La table MONZA est un système de table polyvalent qui peut être utilisé aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. La structure est en aluminium thermolaqué blanc ou noir, tandis que les pieds sont en aluminium thermolaqué blanc, noir ou en frêne laqué naturel.

    La table a des patins réglables pour permettre un positionnement stable sur différentes surfaces. Veuillez noter que l'utilisation en extérieur n'est recommandée que pour la table avec des pieds enduits de poudre.

    Spécification
    • YEAR OF CONSTRUCTION: 2009
      DESIGNER: Konstantin Grcic
      ARTICLE NUMBER: 9224-01

      The table tops are available as:
      - HPL FunderMAX FH (Ø 140cm, 10mm) in black and white
      - HPL FENIX (Ø 140cm, 10mm, indoor use only) in Nero Ingo

      Special colours are available on request.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Monza-Table-Round-h-73
    • Famille de produitsMonza
    • Groupe de produitsTable
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-02-20
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)730
    • Largeur (mm)1390
    • Profondeur (mm)1390
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireLaminé
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)32.9
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code ETIMEG017960
    • Nom ETIMFurniture
    • Code Uniclass 2015EF_40_30
    • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
    • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Numéro OmniClass23-21 00 00
    • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products