Publier vos produits
REMO plastic chair
REMO plastic chair
REMO plastic chair
REMO plastic chair
REMO plastic chair
REMO plastic chair
REMO plastic chair
REMO plastic chair
REMO plastic chair
REMO plastic chair
    PLANK

    REMO plastic chair

    5.0 sur 5 étoiles5.0(7 Avis)
    Traduit par Google,

    La chaise en plastique REMO, conçue par Konstantin Grcic, est dotée d'une coque en plastique en polypropylène, disponible en 12 couleurs différentes, dont le noir, le blanc, le gris basalte, le gris signal, le gris-jaune, le bleu avion, le vert-bleu, le vert fougère et le rouge oxyde. , blanc-vert, rouge corail et jaune soufre. La structure métallique de la chaise peut être chromée ou revêtue de poudre de zinc et convient aussi bien à une utilisation intérieure qu'extérieure. La chaise est empilable.

    Spécification
    • YEAR OF MANUFACTURE: 2016
      DESIGNER: Konstantin Grcic
      ARTICLE NUMBER: 1417-20

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Remo-Plastic-Chair
    • Famille de produitsRemo
    • Groupe de produitsChair
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-02-26
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)780
    • Largeur (mm)550
    • Profondeur (mm)480
    En rapport
    • Matériel principalPolypropylène
    • Matériel secondaireMétal
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code ETIMEG017960
    • Nom ETIMFurniture
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50
    • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
    • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Numéro OmniClass23-21 00 00
    • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
    Produits similaires

    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (57)
    4.2 sur 5 étoiles 4.2 (10)
    4.8 sur 5 étoiles 4.8 (15)
    4.7 sur 5 étoiles 4.7 (49)
    4.9 sur 5 étoiles 4.9 (28)
    4.7 sur 5 étoiles 4.7 (20)