Publier vos produits
REMO wood chair
REMO wood chair
REMO wood chair
REMO wood chair
REMO wood chair
    PLANK

    REMO wood chair

    4.9 sur 5 étoiles4.9(18 Avis)
    Traduit par Google,

    La chaise REMO Wood est disponible en frêne naturel, frêne blanc, noyer, teinté gris ou noir. Il est également possible d'ajouter un coussin rembourré en tissu ou en cuir en option. La chaise est disponible à la fois comme chaise simple et comme chaise empilable.

    Remo est une chaise en bois moulé qui combine la tradition de l'artisanat de Plank avec des technologies de fabrication de pointe. Le designer allemand Konstantin Grcic utilise la légèreté du bois moulé pour créer une chaise simple et polyvalente. Un trait caractéristique de Remo est la liaison ajustée de la coque du siège avec le dossier aligné horizontalement.

    Le résultat est une chaise stable et exceptionnellement confortable. Remo est produit en deux versions qui conviennent à une variété d'utilisations. La version avec pieds en bois donne à la chaise un aspect chaleureux et invitant, elle est légère et également disponible empilable.

    Spécification
    • Mod.‎ 1207-20

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Remo-wood-Chair
    • Famille de produitsRemo
    • Groupe de produitsChair
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-02-26
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)780
    • Largeur (mm)520
    • Profondeur (mm)480
    En rapport
    • Matériel principalContreplaqué
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)4
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code ETIMEG017960
    • Nom ETIMFurniture
    • Code Uniclass 2015EF_40_30
    • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
    • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Numéro OmniClass23-21 00 00
    • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
    Produits similaires

    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (57)
    4.8 sur 5 étoiles 4.8 (15)
    4.2 sur 5 étoiles 4.2 (10)
    4.7 sur 5 étoiles 4.7 (49)
    4.7 sur 5 étoiles 4.7 (20)
    4.9 sur 5 étoiles 4.9 (28)