Publier vos produits
Skorstenshuv Ridge 3420503/504
Plannja

Skorstenshuv Ridge 3420503/504

Traduit par Google,
Deux modèles sont disponibles pour une installation en pente ou en faîtage. La hotte de cheminée s'adapte à tous les profils de toiture Plannja, ainsi qu'aux tuiles en béton et en terre cuite. Elle est dotée d'un système de fixation sous-toiture assurant une excellente stabilité et étanchéité, et est pré-équipée pour l'arrivée d'air par la cheminée. La hotte de cheminée pour faîtage est disponible en deux hauteurs/longueurs : 3420503 : 1450 mm, 3420504 : 2000 mm.
Spécification
  • Beläggning: GreenCoat Pro BT Matt
Spécifications techniques
  • Réference unique.skorstenshuv-nock-3420503504
  • Famille de produitsROOF PENETRATION
  • Groupe de produitsChimney Hood
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-06-03
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Accessoires de toiture