Publier vos produits
WASH BASIN CABINET NOVAL 500
WASH BASIN CABINET NOVAL 500
WASH BASIN CABINET NOVAL 500
    Polaria

    WASH BASIN CABINET NOVAL 500

    Traduit par Google,

    Noval allie design moderne et fonctionnalité. Il est doté de deux tiroirs à fermeture amortie avec fond perforé pour une ventilation optimale et un nettoyage facile. Le meuble est en acier traité nanocéramique et thermolaqué, disponible en blanc ou gris anthracite. À associer avec la vasque en porcelaine Noval ; hauteur totale : 620 mm.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.polaria-noval-500
    • Famille de produitsWash basin cabinets and basins
    • Groupe de produitsWash basin cabinets and basins
    • Date de publication2025-11-10
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)600
    • Largeur (mm)500
    • Profondeur (mm)450
    En rapport
    • Matériel principalAcier laqué époxy
    • Poids net (Kg)16
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques