Publier vos produits
Henkel Polybit Polyproof Ultra FB Post Applied System
Polybit

Henkel Polybit Polyproof Ultra FB Post Applied System

Traduit par Google,

Polyproof Ultra est une membrane d'étanchéité auto-adhésive à base de PEHD haute performance post-appliquée avec une finition unie et une doublure antiadhésive pour une installation facile.

Les domaines d'application incluent les structures souterraines en béton telles que :

  • Murs de soutènement
  • Composant intégral du système Polyproof Ultra FB pour post-application aux côtés de Polyproof Ultra Plus
Spécification
  • Characteristics:

    - Self-adhesive

    - Provides a water and moisture barrier

    - Cold-applied, easy, and quick to install, no priming required

    - Temporarily UV resistant during application and steel works (45 days during hot climate)

    - Excellent resistance to chemicals, acids, alkalis, salts and other corrosive materials

    - White solar-reflective surface

    Components:

    1. Polyproof Ultra: Post-applied, single layer self-adhesive membrane for waterproofing applications on retaining walls.

    2. Polyproof Ultra Plus TS: single-sided, self-adhesive tape with sanded finish. The carrier is coated with a pressure sensitive adhesive with excellent adhesion to the Polyproof Ultra Plus membrane.

    3. Polyseal 1PU: Highly flexible, non-staining paintable one part polyurethane joint sealant with excellent recovery.

    System specification:

    - Membrane thickness, mm: min 1.2 (ASTM D 3767)

    - Tensile strength [N/mm2]: >28 (ASTM D 412)

    - Peel adhesion to cured concrete, [N/mm]: >1.9 (ASTM D 903)

    - Tear strength, [kN/m]: >130 (ASTM D 624)

    - Lap peel adhesion, [N/mm]: >1.1 (ASTM D 1876)

    - Puncture resistance, [N]: >1000 (ASTM E 154)

    - Hydrostatic pressure resistance at the joints, [12bar or (120m)], No leakage (ASTM D 5385)

    - Lateral water migration resistance @ [12bar or (120m)], Pass (ASTM D 5385)

    - Low temperature flexibility @ -25ºC (ASTM D 1970)

Spécifications techniques
  • Réference unique.polyproof-ultra-fb-postapplied
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-12-18
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalHigh-density polyethylene (HDPE)
  • Conçu enÉmirats arabes unis
  • Fabriqué enÉmirats arabes unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Etanchéité
  • Classification IFCÉlément de construction
  • Code Uniclass 2015Ss_32_80
  • Description de l'Uniclass 2015Waterproofing and tanking systems
  • Code CSI MasterFormat 201407 10 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Dampproofing and Waterproofing
  • Numéro OmniClass23-13 25 17
  • Titre OmniClassWaterproofing
  • Code CSI UniFormat IIA10
  • Titre CSI UniFormat IIFOUNDATIONS

Disponibilité de la région

Asie