Publier vos produits
Henkel Polybit Rooftite AC5
Polybit

Henkel Polybit Rooftite AC5

Traduit par Google,

Rooftite AC5 est un revêtement acrylique pur à base d'eau, lavable et respectueux de l'environnement, formant une membrane sans couture qui résiste à plusieurs produits chimiques agressifs et comble les fissures capillaires. En raison de sa couleur blanche, il a une émissivité et une réflectivité élevées, ce qui réduira la pénétration de la chaleur, gardant les toits beaucoup plus frais par temps chaud d'été.

Domaines d'application:

– toitures industrielles

– toitures métalliques

– toits non accessibles

Spécification
  • Characteristics:

    • Fast curing time. Quick turnaround time for subsequent site works
    • Low VOC, Odorless
    • Tough and durable seamless and monolithic surface
    • High resistance to abrasion, puncture, impact and thermal shocks
    • High resistance to chemicals
    • UV Resistant Coating
    • Easy to apply
    • Excellent surface finish with different colors (Topcoat)
    • Non-Toxic

    Components:

    1. Polyseal 1PU: Highly flexible, non-staining paintable one part polyurethane joint sealant with excellent recovery.

    2. Watertite CL 252: Non-woven sealing tape applied in all corners, joints, edges, floor drains and other penetrations.

    3. Polytherm AC: is a non-toxic, environment-friendly water-based pure acrylic resin proving efficient thermal protection for the entire structure.

    System specification:

    - Density, g/cc: 1.3±0.05 (ASTM D 1475)

    - Tensile strength, [N/mm2]: 1.5 (ASTM D 2370)

    - Elongation, %: >300 (ASTM D 2370)

    - Tear resistance, [lbf/in]: >80 (ASTM D 624)

    - Adhesion (Dry) Steel, [pli]: > 2 (ASTM C 794, ASTM D 903)

    - Water vapor transmission, [g/(h*m2)]: <2 (ASTM E 96)

    - Solar Reflectivity, %: >80 (ASTM C 1549)

    - Water Swelling resistance, [%]: <8 (ASTM D 471)

    - Re-coat interval, [hrs]: 6 (ASTM D 1640)

    - VOC, [g/L]: ≤50 (ASTM D 3960/ASTM D 2369)

Spécifications techniques
  • Réference unique.rooftite-ac-5
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-12-18
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcrylique
  • Conçu enÉmirats arabes unis
  • Fabriqué enÉmirats arabes unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Etanchéité
  • Classification IFCToit
  • Code Uniclass 2015Ss_30_40
  • Description de l'Uniclass 2015Roof and balcony covering and finish systems
  • Code CSI MasterFormat 201407 14 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Fluid-Applied Waterproofing
  • Numéro OmniClass23-13 25 17 15
  • Titre OmniClassFluid Applied Waterproofing
  • Code CSI UniFormat IIB30
  • Titre CSI UniFormat IIROOFING

Disponibilité de la région

Asie