Publier vos produits
Henkel Polybit Rooftite C10
Polybit

Henkel Polybit Rooftite C10

Traduit par Google,

Rooftite C10 est un revêtement d'imperméabilisation et de protection appliqué liquide avec des polymères spécialement sélectionnés pour former un revêtement résistant, flexible et durable pour les toits en béton avec une excellente résistance aux UV et aux intempéries. La couleur blanche du revêtement offre de bonnes performances en matière de réflectance solaire, étant ainsi conforme aux normes et réglementations en matière de construction écologique.

Domaines d'application:

– bâtiments et Villas

– RCC/Toits inversés

– toitures métalliques

– toits accessibles

Spécification
  • Characteristics:

    - Forms a highly elastomeric, tough and resilient membrane

    - Environmentally friendly

    - Low VOC

    - Pitch free

    - Single component

    - Easy to apply

    - High tensile strength & elongation

    - Excellent crack bridging properties

    - Excellent UV resistance & weatherability

    - Excellent resistance to water and vapour

    Components:

    1. Polythane P: Hybrid Polyurethane modified with specially selected polymers to form a tough, flexible and durable coating for concrete structures.

    System specification:

    - Density, [g/cc]: 1.25±0.05 (ASTM D 1475)

    - Solid content, [%]: 63±3 (ASTM D 1644)

    - VOC, [g/L]: <20 (ASTM D 3960)

    - Tensile strength, [N/mm2]: >2 (ASTM D 412)

    - Elongation, [%]: >500 (ASTM D 412)

    - Crack bridging ability, [mm]: 1.5 (ASTM C 836)

    - Low temperature flexibility, [°C]: -15 (ASTM D 5147)

    - Hydrostatic pressure @ 5 bar: No leakage (BS EN 12390)

Spécifications techniques
  • Réference unique.rooftite-c-10
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-12-18
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principal1C-Polyuréthane
  • Conçu enÉmirats arabes unis
  • Fabriqué enÉmirats arabes unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Etanchéité
  • Classification IFCToit
  • Code Uniclass 2015Ss_30_40
  • Description de l'Uniclass 2015Roof and balcony covering and finish systems
  • Code CSI MasterFormat 201407 14 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Fluid-Applied Waterproofing
  • Numéro OmniClass23-13 25 17 15
  • Titre OmniClassFluid Applied Waterproofing

Disponibilité de la région

Asie