Publier vos produits
Henkel Polybit Rooftite PU10
Polybit

Henkel Polybit Rooftite PU10

Traduit par Google,

Rooftite PU10 est un système de toiture durable et résistant aux fuites, avec une protection thermique efficace pour les structures de toiture métalliques. Il comprend une couche épaisse de mousse de polyuréthane et de revêtement d'étanchéité et d'imperméabilisation à base d'acrylique - résistant aux UV et aux autres agents atmosphériques et entièrement lié à la surface en mousse PU - représentant l'option la plus sûre pour les toitures métalliques exposées permanentes et temporaires.

Domaines d'application:

– toitures industrielles

– toitures métalliques

Spécification
  • Characteristics:

    • Excellent UV resistance, weatherability & color retention properties
    • Excellent resistance to water and vapour
    • High solar reflectance
    • Moderate thermal insulation

    Components:

    1. Polyfoam SS-45A: CFC free, polymeric M.D.I based system for producing rigid urethane foam with a nominal core density of 45 kg/m3 by spray process. The system may be applied to substrates where the surface temperature is of the order of 25 - 30°C. Grades, adjusted in reactivity, are available for both cold and hot condition.

    2. Polycryl PF: single component, acrylic waterproofing and protective coating especially designed for PU Foam on roof applications.

    System specification:

    - Final density, [kg/m3] 43 to 48 ASTM D 1622

    - Application thickness, [cm] Min. 3 to Max.10

    - Compressive strength, with rise [kpa]: 220 to 320 (ASTM D 1621)

    - Compressive strength, against rise [kpa]: 172 to 207 (ASTM D 1621)

    - Thermal conductivity Initial value: 0.023 @ 25ºC, W/(mK) (ASTM C 518/19)

    - VOC, [g/L]: <10 (ASTM D 3960)

    - Tensile strength, [N/mm2]: ≥2 (ASTM D412)

    - Elongation, [%]: ≥100 (ASTM D412)

    - Tensile strength retention after UV ageing, [%]: >90 (ASTM D412)

    - Elongation retention after UV ageing, [%]: >90 (ASTM D 412)

    - Adhesion to polyurethane foam [N/mm2]: ≥0.5 (ASTM D 4541)

    - Adhesion to concrete [N/mm2]:≥1.5 (ASTM D 4541)

    - Water flood test: Pass

    - UV resistance @ 1000 Hrs: No deterioration (ASTM G 154)

Spécifications techniques
  • Réference unique.rooftite-pu-10
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-12-18
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principal2C-Polyuréthane
  • Matériel secondaireAcrylique
  • Conçu enÉmirats arabes unis
  • Fabriqué enÉmirats arabes unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Etanchéité
  • Classification IFCToit
  • Code Uniclass 2015Ss_30_40
  • Description de l'Uniclass 2015Roof and balcony covering and finish systems
  • Code CSI MasterFormat 201407 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Thermal and Moisture Protection
  • Numéro OmniClass23-13 25 00
  • Titre OmniClassThermal and Moisture Protective Products 
  • Code CSI UniFormat IIB30
  • Titre CSI UniFormat IIROOFING

Disponibilité de la région

Asie