Publier vos produits
Henkel Polybit Rooftite S20
Polybit

Henkel Polybit Rooftite S20

Traduit par Google,

Rooftite S20, basé sur la technologie des membranes auto-adhésives, est la solution optimale pour une protection imperméabilisante durable des toitures en béton contre les fuites d'eau et la pénétration de vapeur. Le système comprend une membrane auto-adhésive et une membrane bitumineuse à surface polaire géotextile. L'isolation thermique du bâtiment peut être améliorée de manière significative, en utilisant des systèmes bâtis appropriés - par exemple : panneaux EPS et carrelage de couleur blanche.

Domaines d'application:

– immeubles et villas

– RCC/toitures inversées

– toits accessibles

Spécification
  • Characteristics:

    - Resistance to puncture and impact

    - Tough and durable

    - Self-healing capability against minor punctures

    - High resistance against water and vapor

    - Heat insulation achievable with built up system

    Components:

    1. Polyprime SB: Quick drying solvent based low viscosity bitumen primer. Conforms to ASTM D41, with a solid content of at least 40%.

    2. Bitustick XL: a self adhesive waterproofing membrane based on a tropical grade of polymer modified bitumen. The bitumen compound is laminated onto an impervious, non-perforated, cross laminated HDPE film.

    3. Bistustick R300: a bituminous self adhesive membrane laminated onto a tough geo-textile fleece. The membrane is specially designed to provide a high level of protection for waterproofing membranes applied on underground concrete structures against mechanical loads and pressure.

    4. Bitutape TS: a non-reinforced twin side adhesive bitumen membrane which comprises of polymerized bitumen sandwiched between a plastic release film on either side.

    System specification:

    - Thickness, [mm]: 4.3 (EN 1849-1)

    - Tensile strength, (L/T), [N/5cm]: >900/750 (ASTM D 5147)

    - Peel adhesion to freshly poured concrete, [N/mm]: >2.5 (ASTM D 1000)

    - Tear Resistance, (L/T), [N]: >650/600 (ASTM D 5147)

    - Puncture resistance, [N]: >1300 (ASTM E 154)

    - Resistance to hydrostatic pressure @ 5 bar: No leakage (EN 12390-8)

    - Low temperature flexibility @ -15 ºC: No cracks (ASTM D 1970)

    - Chemical resistance: Excellent (ASTM D 543)

Spécifications techniques
  • Réference unique.rooftite-s-20
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-12-18
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPolymer
  • Conçu enÉmirats arabes unis
  • Fabriqué enÉmirats arabes unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Etanchéité
  • Classification IFCToit
  • Code Uniclass 2015Ss_30_40
  • Description de l'Uniclass 2015Roof and balcony covering and finish systems
  • Code CSI MasterFormat 201407 55 52
  • Titre CSI MasterFormat 2014Modified Bituminous Protected Membrane Roofing
  • Numéro OmniClass23-13 25 17
  • Titre OmniClassWaterproofing

Disponibilité de la région

Asie